中国大陆
RJI RJ45 jack cover black
物料编号: 09 45 852 0001
RJI RJ45 jack cover black
物料编号: 09 45 852 0001
查看价格和供应情况。
属性概览
保护盖
用于设备端
热塑性塑料
防护等级: IP40
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | HARTING RJ Industrial® |
|---|
| 附件种类 | 保护盖 |
|---|
| 附件介绍 | 用于设备端 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料(附件) | 热塑性塑料 |
|---|
| 颜色(附件) | 黑色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 39235090 |
|---|
| 包装尺寸 | 100 |
|---|
| 净重 | 1.546 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140064881 |
|---|
| eCl@ss | 27440208 工业插头连接套 |
|---|
| ETIM | EC002314 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121467 |
|---|