4. 09 45 852 0000

RJI RJ45 plug cover transparent (100pcs)

物料编号: 09 45 852 0000


RJI RJ45 plug cover transparent (100pcs)

图片仅供参考。请参阅产品说明。

保护盖

RJI RJ45 plug cover transparent (100pcs)

物料编号: 09 45 852 0000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于电缆端 热塑性塑料 防护等级: IP40

产品详情


类别 附件
系列 HARTING RJ Industrial®
附件种类 保护盖
附件介绍 用于电缆端
防护等级符合 IEC 60529 IP40
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) 透明
欧洲海关关税号 39235090
包装尺寸 100
净重 0.867 g
原产国 中国
GTIN 5713140064874
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467