5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 47 575 7003

RJI cord 8xAWG26/7 stran. PUR, 2xPP; 5m

物料编号: 09 47 575 7003


RJI cord 8xAWG26/7 stran. PUR, 2xPP; 5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJI cord 8xAWG26/7 stran. PUR, 2xPP; 5m

物料编号: 09 47 575 7003

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 5 m

该产品将无法再订购。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


连接器1
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p
显示详细信息
连接器2
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® PushPull (V14) 热塑性塑料
连接器2 Han® PushPull (V14) 热塑性塑料
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 4x 2 Twisted Pair
电缆长度 5 m
极限温度 -10 ... +70 °C
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140251014
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600