中国大陆
RJI cover for 09458510002
物料编号: 09 45 851 0003
RJI cover for 09458510002
物料编号: 09 45 851 0003
查看价格和供应情况。
属性概览
保护盖套件
适用于订货号 09 45 851 0002
聚酰胺 (PA)
灰色
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | HARTING RJ Industrial® |
|---|
| 附件种类 | 保护盖套件 |
|---|
| 附件介绍 | 适用于订货号 09 45 851 0002 |
|---|
| 固定 | 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨 |
|---|
| 极限温度 | -20 ... +70 °C |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP20 |
|---|
| 传输特性 | Cat. 6A EA 级,到 500 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| 2.5 Gbit/s |
| 5 Gbit/s |
| 10 Gbit/s |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 颜色(上売/底座) | 灰色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 8.28 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140236004 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|