5. 网络 系统布线
  6. preLink®
  7. 20 82 631 1100

RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 10m

物料编号: 20 82 631 1100


RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 10m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 10m

物料编号: 20 82 631 1100

10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,green
显示详细信息
连接器2
preLink Terminal mod AWG22/24, yel. 1=10
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 RJ45
连接器2 preLink®
系列 RJ45
preLink®
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
电缆长度 10 m
极限温度 [-40] ... [+70 °C]
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140268807
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600