2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 手动压接工具
  6. 09 99 000 0656

Service Crimp Tool FC1-3

物料编号: 09 99 000 0656


Service Crimp Tool FC1-3

图片仅供参考。请参阅产品说明。

手动压接工具

Service Crimp Tool FC1-3

物料编号: 09 99 000 0656

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

手动压接工具 用于DIN 41612单个插针, 用于FC1、FC2及FC3针 导体截面积: 0.25 mm² 用于FC 1插针 0.25 ... 0.56 mm² 用于FC 2插针 0.75 ... 1.5 mm² 用于FC 3插针

产品详情


类别 工具
工具类型 手动压接工具
工具介绍 用于DIN 41612单个插针
用于FC1、FC2及FC3针
包装内容 货物交付中包括定针器
导体截面积 (mm²) 0.25 mm² 用于FC 1插针
0.25 ... 0.56 mm² 用于FC 2插针
0.75 ... 1.5 mm² 用于FC 3插针
欧洲海关关税号 82032000
包装尺寸 1
净重 455 g
原产国 德国
GTIN 5713140277977
eCl@ss 21043811 压线钳
ETIM EC000168