2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 单对以太网电缆
  7. 09 45 600 2012

T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 100m

物料编号: 09 45 600 2012


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 100m

物料编号: 09 45 600 2012

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 阻燃, 防油、耐 UV, 无卤素 1x 2x AWG 22/7 PUR (聚氨酯) 电缆长度: 100 m 600 MHz 带宽

该产品已无法订购。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


类别 系统布线
系列 HARTING T1 Industrial
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
防油、耐 UV
无卤素
特点 非常适合与 HARTING SPE 连接器配套使用
用于工业应用中的固定和灵活安装
电缆长度 100 m
芯数 2
芯结构 1x 2x AWG 22/7
屏蔽 屏蔽
额定电压 100 V
传输特性 600 MHz 带宽
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
环绕电阻 ‌ 120 Ω/km
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
电缆直径 5.2 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径 4x 电缆直径 (单次弯曲)
8x 电缆直径 (反复弯曲)
测试电压UDC 1 kV 电线/电线/屏蔽
绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
ECHA SCIP 编号 ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
加州 65 号提案物质 不包含
规格 ISO/IEC 11801-3
IEC 61156-11
IEC 61156-12
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
UL style 21815 (80 °C / 300 V)
包装尺寸 1
净重 4,070 g
净重 ‌ 36 g/m
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444995
GTIN 5713140273771
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609
上一页
下一页