2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 单对以太网电缆
  7. 09 45 600 2002

T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 100m

物料编号: 09 45 600 2002


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 100m

物料编号: 09 45 600 2002

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 阻燃, 防油、耐 UV, 无卤素 1x 2x AWG 26/7 PUR (聚氨酯) 电缆长度: 100 m

产品详情


类别 系统布线
系列 HARTING T1 Industrial
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
防油、耐 UV
无卤素
特点 非常适合与 HARTING SPE 连接器配套使用
用于工业应用中的固定和灵活安装
电缆长度 100 m
芯数 2
芯结构 1x 2x AWG 26/7
屏蔽 屏蔽
额定电压 100 V
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
环绕电阻 ‌ 290 Ω/km
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
电缆直径 4.7 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径 4x 电缆直径 (单次弯曲)
8x 电缆直径 (反复弯曲)
测试电压UDC 1 kV 电线/电线/屏蔽
绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
ECHA SCIP 编号 ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
加州 65 号提案物质 不包含
规格 ISO/IEC 11801-3
IEC 61156-12
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
UL style 21815 (80 °C / 300 V)
包装尺寸 1
净重 2,000 g
净重 ‌ 27 g/m
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444995
GTIN 5713140273818
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609
上一页
下一页