4. 09 99 000 0621

crimp set BC/FC1/har-bus 64

物料编号: 09 99 000 0621


crimp set BC/FC1/har-bus 64

图片仅供参考。请参阅产品说明。

压接插芯

crimp set BC/FC1/har-bus 64

物料编号: 09 99 000 0621

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接插芯 用于单针, BC / FC 1 / har-bus® 64 导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm² 用于BC针 0.09 ... 0.25 mm² 用于FC 1插针

产品详情


类别 工具
系列 DIN 41612
工具类型 压接插芯
工具介绍 用于单针
BC / FC 1 / har-bus® 64
包装内容 每组套件包括定位器和压接插芯上部件和底部件
导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.5 mm² 用于BC针
0.09 ... 0.25 mm² 用于FC 1插针
欧洲海关关税号 82073010
包装尺寸 1
净重 87.69 g
原产国 德国
GTIN 5713140107342
eCl@ss 21043852 压接工具插件
ETIM EC001282
UNSPSC 24.0 27112820