申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 原件 | 排针 | 排针 |
| 类别 | 连接器 | 连接器 |
| 系列 | har-flexicon® | har-flexicon® |
| Specifications and approvals | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 越南 | 越南 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| 包装尺寸 | 1.0 | 1.0 |
| 净重 | 1250.0 kg | 1.45 kg |
| eCl@ss | 27460201 印刷电路板连接器 | 27460201 印刷电路板连接器 |
| GTIN | 5713140112483 | 5713140112490 |
| 技术参数 | ||
| 爬电距离 | 0.45 | 0.45 |
| 放电距离 | 0.45 | 0.45 |
| 额定电压 | 16.0 | 16.0 |
| 额定脉沖电压 | 0.5 | 0.5 |
| 额定电流 | 2.0 | 2.0 |
| 绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| 绝缘阻抗 | >109 Ω | >109 Ω |
| 拔出力 | 11.0 | 11.0 |
| 污染等级 | 3.0 | 3.0 |
| 插入力 | 7.0 | 7.0 |
| 抗震 | 10-2000 Hz,1.5 mm/20g,10 个扫频循环 | 10-2000 Hz,1.5 mm/20g,10 个扫频循环 |
| 插针排 | 1.0 | 1.0 |
| 接触电阻 | 20.0 | 20.0 |
| 极限温度 | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
| 抗冲击 | 50 g / 11 ms,每个轴10 次冲击 | 50 g / 11 ms,每个轴10 次冲击 |
| 针间距(接线端) | 1.27 | 1.27 |
| 版本 | ||
| 包装内容 | 每卷560个 | 样品 |
| 连接方式 | PCB至电缆 | PCB至电缆 |
| 针数 | 4.0 | 4.0 |
| 接线方式 | 回焊焊接接线方式 (SMT) | 回焊焊接接线方式 (SMT) |
| Material properties | ||
| 加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
| 颜色(插芯) | 黑色 | 黑色 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| 表面(插针) | 镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端 | 镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端 |
| 材料(插芯) | 液晶聚合物 (LCP) | 液晶聚合物 (LCP) |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |