4. 14 11 021 3002 000

har-flexicon 2,54 MSH-2 T24 BK 600pcs

物料编号: 14 11 021 3002 000


har-flexicon 2,54 MSH-2 T24 BK 600pcs

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-flexicon 2,54 MSH-2 T24 BK 600pcshar-flexicon 2,54 MSH-2 T24 BK 600pcs
排针

har-flexicon 2,54 MSH-2 T24 BK 600pcs

物料编号: 14 11 021 3002 000

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

排针 水平 回焊焊接接线方式 (SMT) 额定电流: ‌6 A 插针: 2 铜合金, 弹簧钢 镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端 液晶聚合物 (LCP) 黑色

产品详情


类别 连接器
原件 排针
规格 水平
系列 har-flexicon®
接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式 PCB至电缆
针数 2
包装内容 600根/卷
插针排 1
针间距(接线端) 2.54 mm
额定电流 6 A
额定电压 160 V
额定脉沖电压 2.5 kV
污染等级 3
放电距离 1.5 mm
爬电距离 1.6 mm
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 20 mΩ
极限温度 -40 ... +125 °C
插入力 10 N
拔出力 2 N
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
抗震 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
弹簧钢
表面(插针) 镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 1614.8 g
原产国 越南
GTIN 5713140112421
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415