4. 14 11 101 3001 000
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
har-flexicon-254-MSV-3-SAMPLE-BK
排针 har-flexicon-254-MSV-3-SAMPLE-BK 14 11 031 3001 333
其他方案
har-flexicon-254-MSV-10-T44-BK-500pcs
排针 har-flexicon-254-MSV-10-T44-BK-500pcs 14 11 101 3001 000
不可用
标识
规格
垂直
垂直
原件
排针
排针
类别
连接器
连接器
系列
har-flexicon®
har-flexicon®
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
越南
越南
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
1.0
1.0
净重
0.8 kg
1888.0 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140112452
5713140112742
技术参数
爬电距离
1.6
1.6
放电距离
1.5
1.5
额定电压
160.0
160.0
额定脉沖电压
2.5
2.5
额定电流
6.0
6.0
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
绝缘阻抗
>109 Ω
>109 Ω
拔出力
3.0
10.0
污染等级
3.0
3.0
插入力
15.0
50.0
抗震
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
插针排
1.0
1.0
接触电阻
20.0
20.0
极限温度
-40 ... +125 °C
-40 ... +125 °C
针间距(接线端)
2.54
2.54
版本
包装内容
样品
500根/卷
连接方式
PCB至电缆
PCB至电缆
针数
3.0
10.0
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
回焊焊接接线方式 (SMT)
Material properties
加州 65 号提案物质
有
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金|弹簧钢
铜合金|弹簧钢
颜色(插芯)
黑色
黑色
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀锡 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
液晶聚合物 (LCP)
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0