4. 14 31 111 4106 000
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
har-flexicon-350-FPH-3-GN-SL
连接器 har-flexicon-350-FPH-3-GN-SL 14 31 031 4106 000
其他方案
har-flexicon-350-FPH-11-GN-SL
连接器 har-flexicon-350-FPH-11-GN-SL 14 31 111 4106 000
不可用
标识
规格
水平
水平
原件
连接器
连接器
类别
连接器
连接器
系列
har-flexicon®
har-flexicon®
Specifications and approvals
认证
CE|UKCA
CE|UKCA
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
原产国
意大利
意大利
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
200.0
100.0
净重
3.4 kg
9.93 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140114753
5713140209794
技术参数
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
导体截面积 (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
AWG 30 ... AWG 14
额定电压
150.0
150.0
污染等级
3.0
3.0
额定脉沖电压
2.5
2.5
插针排
1.0
1.0
极限温度
-40 ... +110 °C
-40 ... +110 °C
额定电流
11.0
11.0
剥线长度
9 ... 10 mm
9 ... 10 mm
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 1.5 mm² 实心|0.14 ... 1.5 mm² 绞线|0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒|0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
0.14 ... 1.5 mm² 实心|0.14 ... 1.5 mm² 绞线|0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒|0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
针间距(接线端)
3.5
3.5
版本
连接方式
PCB至电缆
PCB至电缆
PCB 固定
带螺栓法兰
带螺栓法兰
编码
请单独订购编码针。
请单独订购编码针。
针数
3.0
11.0
接线方式
推入弹式簧笼接线
推入弹式簧笼接线
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
颜色(插芯)
绿色
绿色
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
Sn 界面端
Sn 界面端
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)|聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
聚酰胺 (PA)|聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0