申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 规格 | 水平 | 水平 |
| 原件 | 连接器 | 连接器 |
| 类别 | 连接器 | 连接器 |
| 系列 | har-flexicon® | har-flexicon® |
| Specifications and approvals | ||
| 认证 | CE|UKCA | CE|UKCA |
| UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 意大利 | 意大利 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| 包装尺寸 | 200.0 | 150.0 |
| 净重 | 2.21 kg | 3.61 kg |
| eCl@ss | 27460201 印刷电路板连接器 | 27460201 印刷电路板连接器 |
| GTIN | 5713140114777 | 5713140115040 |
| 技术参数 | ||
| 额定电压 | 150.0 | 150.0 |
| 额定脉沖电压 | 2.5 | 2.5 |
| 额定电流 | 10.0 | 10.0 |
| 绝缘组 | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
| 导体截面积 (AWG) | AWG 30 ... AWG 14 | AWG 30 ... AWG 14 |
| 污染等级 | 3.0 | 3.0 |
| 拧紧力矩 | 0.2 ... 0.25 Nm | 0.2 ... 0.25 Nm |
| 插针排 | 1.0 | 1.0 |
| 极限温度 | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
| 剥线长度 | 5 ... 6 mm | 5 ... 6 mm |
| 导体截面积 (mm²) | 0.05 ... 1.5 mm² 实心|0.05 ... 1 mm² 绞线|0.5 ... 1 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒|0.1 ... 1 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒 | 0.05 ... 1.5 mm² 实心|0.05 ... 1 mm² 绞线|0.5 ... 1 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒|0.1 ... 1 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒 |
| 针间距(接线端) | 3.5 | 3.5 |
| 尺寸 | M2 | M2 |
| 版本 | ||
| 连接方式 | PCB至电缆 | PCB至电缆 |
| 编码 | 请单独订购编码针。 | 请单独订购编码针。 |
| 针数 | 3.0 | 5.0 |
| 接线方式 | 螺栓接线 | 螺栓接线 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC 物质 | 有 | 有 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
| 颜色(插芯) | 绿色 | 绿色 |
| RoHS | 符合豁免标准 | 符合豁免标准 |
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
| China RoHS | 50 | 50 |
| ELV 状态 | 符合豁免标准 | 符合豁免标准 |
| 表面(插针) | Sn 界面端 | Sn 界面端 |
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA)|聚邻苯二甲酰胺 (PPA) | 聚酰胺 (PA)|聚邻苯二甲酰胺 (PPA) |
| ECHA SCIP 编号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |