4. 14 31 021 7102 000

har-flexicon 5,08 FPH-2 GN

物料编号: 14 31 021 7102 000


har-flexicon 5,08 FPH-2 GN

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-flexicon 5,08 FPH-2 GNhar-flexicon 5,08 FPH-2 GNhar-flexicon 5,08 FPH-2 GN
连接器

har-flexicon 5,08 FPH-2 GN

物料编号: 14 31 021 7102 000

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

连接器 水平 推入弹式簧笼接线 额定电流: ‌12 A 插针: 2 铜合金 Sn 界面端 编码: 请单独订购编码针。 聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA) 绿色

产品详情


类别 连接器
原件 连接器
规格 水平
系列 har-flexicon®
接线方式 推入弹式簧笼接线
连接方式 PCB至电缆
针数 2
编码 请单独订购编码针。
导体截面积 (mm²) 0.2 ... 2.5 mm² 实心
0.2 ... 2.5 mm² 绞线
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
导体截面积 (AWG) AWG 30 ... AWG 12
插针排 1
针间距(接线端) 5.08 mm
额定电流 12 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
极限温度 -40 ... +110 °C
剥线长度 10 mm
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯) 绿色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) Sn 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证 CE
UKCA
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 300
净重 3.47 g
原产国 意大利
GTIN 5713140114708
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415