4. 14 31 021 7402 000
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
har-flexicon-508-FSH-2-GN
连接器 har-flexicon-508-FSH-2-GN 14 31 021 7402 000
不可用
har-flexicon-508-FSH-3-GN
连接器 har-flexicon-508-FSH-3-GN 14 31 031 7402 000
其他方案
标识
规格
水平
水平
原件
连接器
连接器
类别
连接器
连接器
系列
har-flexicon®
har-flexicon®
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
原产国
意大利
意大利
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
300.0
200.0
净重
3.51 kg
5.36 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140114722
5713140114876
技术参数
额定电压
250.0
250.0
额定脉沖电压
4.0
4.0
额定电流
15.0
15.0
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
导体截面积 (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
AWG 30 ... AWG 12
污染等级
3.0
3.0
拧紧力矩
0.5 ... ‌0.6 Nm
0.5 ... ‌0.6 Nm
插针排
1.0
1.0
极限温度
-40 ... +110 °C
-40 ... +110 °C
剥线长度
6 ... 7.5 mm
6 ... 7.5 mm
导体截面积 (mm²)
0.05 ... 2.5 mm² 实心|0.05 ... 2.5 mm² 绞线|0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒|0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
0.05 ... 2.5 mm² 实心|0.05 ... 2.5 mm² 绞线|0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒|0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
针间距(接线端)
5.08
5.08
尺寸
M3
M3
版本
连接方式
PCB至电缆
PCB至电缆
编码
请单独订购编码针。
请单独订购编码针。
针数
2.0
3.0
接线方式
螺栓接线
螺栓接线
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
有
加州 65 号提案物质
有
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
颜色(插芯)
绿色
绿色
RoHS
符合
符合豁免标准
China RoHS
e
50
RoHS 豁免
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合
符合豁免标准
表面(插针)
Sn 界面端
Sn 界面端
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)|聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
聚酰胺 (PA)|聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0