4. 14 31 021 7401 000

har-flexicon 5,08 FSV-2 GN

物料编号: 14 31 021 7401 000


har-flexicon 5,08 FSV-2 GN

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-flexicon 5,08 FSV-2 GNhar-flexicon 5,08 FSV-2 GN
连接器

har-flexicon 5,08 FSV-2 GN

物料编号: 14 31 021 7401 000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 垂直 螺栓接线 额定电流: ‌15 A 插针: 2 铜合金 Sn 界面端 编码: 请单独订购编码针。 聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA) 绿色

产品详情


类别 连接器
原件 连接器
规格 垂直
系列 har-flexicon®
接线方式 螺栓接线
连接方式 PCB至电缆
针数 2
编码 请单独订购编码针。
导体截面积 (mm²) 0.05 ... 2.5 mm² 实心
0.05 ... 2.5 mm² 绞线
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
导体截面积 (AWG) AWG 30 ... AWG 12
插针排 1
针间距(接线端) 5.08 mm
额定电流 15 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
极限温度 -40 ... +110 °C
剥线长度 6 ... 7.5 mm
拧紧力矩 0.5 ... ‌0.6 Nm
尺寸 M3
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯) 绿色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) Sn 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 300
净重 3.64 g
原产国 意大利
GTIN 5713140114715
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415