2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 附件
  6. 09 98 000 3005

quick change tool BK for FC1

物料编号: 09 98 000 3005


quick change tool BK for FC1

图片仅供参考。请参阅产品说明。

快速更换工具

quick change tool BK for FC1

物料编号: 09 98 000 3005

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

快速更换工具 FC 1 导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²

产品详情


类别 工具
工具类型 快速更换工具
工具介绍 FC 1
驱动类型 电气
气动
模具套件 B-Crimp
运动方向 平行
应用领域 建议用于生产线中的固定式用途
每年超过 25,000 次压接操作
用于卷轴上的冲压针 (250 ... 10.000)
导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
欧洲海关关税号 82073010
包装尺寸 1
净重 41000 kg
原产国 德国
GTIN 5713140278592
eCl@ss 17130192 电缆加工设备(附件)
UNSPSC 24.0 23153420