2. 用于驱动技术的预装线缆

用于驱动技术的预装线缆


HCS 用于驱动技术应用的预装电缆

NORD Drivesystems 从单一来源提供完整的驱动系统。NORD 与 HARTING 合作,为电源和控制器提供预制的可插拔电缆,此外还提供由齿轮单元、电机和驱动电子设备组成的驱动装置。因此,真正的系统解决方案可使设施运营商在施工现场节省 15% 至 20% 的组装和调试时间。

NORD Drivesystems 是驱动技术领域的全球行业领导者之一,为减速电机、电动机、工业减速器、变频器和电机启动器提供机电一体化解决方案,适用于分散式驱动控制器和开关柜装配。

NORD Drivesystems 电子驱动系统业务开发主管 Dirk Boysen 在介绍他们与 HARTING 合作的起源时解释说:"我们提供的许多驱动装置都采用了可插拔连接技术,现在我们正在扩大我们的产品组合,将适当的预组装电缆也包括在内,这样我们的客户就能获得真正的系统解决方案。

需要预装连接和控制线缆


用于驱动技术的预装电缆成功案例 NORD

像 NORD 这样的解决方案不可能与我们的日常大众业务同时开发。在浩亭,我们内部有专门的专家负责这项工作。

客户对这种可插拔连接技术的反应非常积极。这是因为插入式布线无需在施工现场配备任何专业人员。这种系统解决方案具有缩短安装时间和提高布线质量的共同优势。许多驱动装置通常都是在时间紧迫的情况下,在施工现场进行初步调试时安装的。错误很容易发生。在恶劣条件下,电缆通常必须正确分离,电缆屏蔽必须符合 EMC 标准,导线必须正确连接。使用预装终端技术可以避免所有这些潜在的误差源。装配、调试和后续服务所需的工作量和费用也大大减少,这就是系统电缆组件的优势所在。

»

要想获得出色的解决方案,不仅要专注于关键的专业领域,还要在开放合作伙伴网络方面取得进展。聚焦和开放促成了成功的合作伙伴网络。(......)我认为合作伙伴网络是集成工业为人们创造价值的关键工具。

Philip Harting

Philip Harting

浩亭技术集团首席执行官

标准电缆无法满足 NORD 电机电缆的要求。必须找到变频器周围塑料外壳屏蔽的解决方案。为了避免不允许的辐射干扰并满足电磁兼容性(EMC)要求,我们在连接器外壳内开发了一种最佳的 360° 屏蔽连接。"我们已经为我们的特殊解决方案找到了几家合格的供应商。浩亭 的实施具有最佳质量,其商业报价也非常准确,"电子驱动技术产品经理 Mathis Kosbab 在解释与 浩亭 的合作时说。

像 NORD 这样的解决方案不可能与我们的日常大众业务同时开发。在 浩亭,我们内部有专门的专家,专门为客户提供特定的解决方案。

用于 NORD 驱动器的经过认证的电机线缆


在该项目中,NORD 提供了电缆和组件的规格;HCS 的专家随后修改了连接器外壳并实施了报价。作为一家通过 UL 认证的制造公司,HARTING 还能够提供安全证书,并证明其符合欧洲、美洲和亚洲市场的标准。为此,HCS 在自己认可的测试中心进行认证测试。功能和使用寿命测试根据客户的规格要求(如 IP 防护等级、电流承载能力、抗震性以及数据和信号质量)进行。

"HARTING 提供品质卓越的屏蔽电机电缆。Mathis Kosbab 说:"与 HCS 在规格书和图纸方面的合作,以及他们对报价和交货时间查询的快速响应,让我们信服。

装配时间最多可缩短 20%


用于驱动技术应用的预装电缆 2

由于预装了连接和控制电缆,我们的客户可以大大缩短装配和调试时间。我们保证系统解决方案的质量,并承担技术责任。

由于预装了连接和控制电缆,我们的客户可以大大缩短装配和调试时间。由于电缆是专为我们的设备设计的,因此他们还能确保系统安全。我们承担技术责任," Dirk Boysen 在总结优势时解释道。他还指出,维护工作得到了改善,停机成本也相应降低。如果设备中的电缆损坏了,可以更容易地进行更换,更快地排除故."

50 多年来,NORD DRIVESYSTEMS 一直致力于开发、生产和销售驱动技术。他们拥有 4000 多名员工,是该行业领先的国际全方位供应商之一。除标准驱动装置外,NORD 还提供针对特殊要求的应用概念和解决方案,例如节能驱动装置或防爆系统。NORD 在全球 98 个国家拥有自己的当地子公司和销售合作伙伴。