2. 工业连接器& 铁路电缆
  3. 高性能变压器连接器

高性能变压器连接器


观看网络研讨会
配置第一个 HC/HV 接口

变压器连接件会受到环境影响,包括机械冲击、水、油、阳光直射和臭氧,所有这些都会对连接件的使用寿命产生负面影响。全新推出的 Han® HPR HPTC 系列专为铁路变压器应用而开发。全新推出的 Han® HPR 标准可在恶劣环境中使用。可以实现出色屏蔽效果而无需收缩和缠绕。

HARTING Han® HPR HPTC - 高性能变压器连接器


观看视频

新系统满足了操作简便、所用组件数量少和安全性最高的要求。电缆侧的压接针被插入一个由三部分组成的防触摸绝缘体中。此外,还有一个电缆密封套,它具有防尘防湿功能而且也是屏蔽的一部分,可吸收差动电流并将其传输到底座。

底座的所有侧面均可提供金属接触,即,保护盖和下侧在整个接触面上连接。此功能的独特性在于,其他变压器连接器都不是专门为实现屏蔽连接而设计的。

Han® HPR HPTC 800 具有两个独立接触区域,可以实现收集剩余电流并通过底座放电的目的。

它通过下侧表面直接连接到带法兰的底座。上侧有一个用于悬挂标签的螺纹线,可释放剩余差分电流。

Han-HPR-HPTC-Portfolio-and-Standards.jpg

Han® HPR HPTC 的典型安装环境

HARTING Han® HPR HPTC - 高性能变压器连接器

无需热缩管或缠绕管


Han®HPR HPTC 还简化了安装。无需热缩管或缠绕管即可建立变压器连接,并且接口可以快速准备就绪:压接插针、将带屏蔽层的绝缘体插入底座、合上保护盖 — 电缆侧已准备就绪。

Han-HPR-HPTC-Modular-System.jpg

模块化系统具有灵活的扩展性

具有编码系统,能够尽量降低库存


有多种编码选项可供选择。安装在底座中的两个编码元件可提供 16 种不同的组合可能性。

因此,变压器连接只需一种连接器即可,其他一切均可通过编码进行控制。这大大减少了所需库存,有助于降低成本。

观看网络研讨会
一网打尽:Han® HPR HPTC 编码系统

一网打尽:Han® HPR HPTC 编码系统

改造


Han®HPR HPTC 系列是改型产品。变压器侧的尺寸与市场上现有的解决方案相同。变压器上的现有轮廓可以重复使用,这意味着无需更改设计。客户可以使用 浩亭 外壳系统来取代以前的解决方案。

优势概览


  • 使用寿命更长 由于Han® HPR 标准金属罩和外壳适用于恶劣环境

  • 节省时间 由于安装简单,具有屏蔽功能,无需热缩管或缠绕管

  • 节约成本 由于采用了高效的编码系统,只需最低限度的库存

  • 安全解决方案 符合相关铁路标准(EN 50467、EN 50124-1、EN 61373、EN 45545、EN 60137)

  • 抗冲击和振动 系统

产品目录、宣传册


浩亭 Han® HPR HPTC
浩亭 Han® HPR HPTC
.pdf - 278.1 kB