2. 工业连接器& 铁路电缆
  3. 浩亭 连接器有助于减轻重量

浩亭 连接器有助于减轻重量

提高能效和减轻重量是轨道车辆制造领域的主要趋势。但如何提高轨道车辆的能效呢?


申请免费产品样品
减重

铁路车辆制造商不断努力降低每行驶一乘客公里的能耗。除了提高产能利用率和使用更高效的驱动器外,重量也是这方面最重要的杠杆之一。

浩亭 Han® 工业连接器实现流程优化


立即观看视频

连接器可以做出可衡量的贡献。通过将车辆内部的金属材质改为塑料材质,我们能够将有轨电车和火车的连接器外壳重量在一代产品和下一代产品之间最多减轻 50%--这就是 Han® B 铝压铸产品与Han-Eco® (相同尺寸)在重量上的显著差异。

与列车的总重量相比,节省成本的潜力显然很低,但制造商对轨道车辆设计的审查却越来越严格,一直在寻找进一步改进的机会。由于列车上使用的连接器数量增加,它们在列车总重量中所占的比例也在增加。

申请免费产品样品
Transportation_Weight-Reduction_Han-34-HPR.jpg

合二为一:Han® 34 HPR 可节省多达 50% 的空间,并提供可比的数据供应

Han-Eco_section_teaser_icon_product-sample.png

产品样本 Han-Eco®

您想体验我们如何提高轨道车辆的能效吗?
索取免费样品

申请免费产品样品

合二为一:Han® 34 HPR 可节省多达 50% 的空间


近年来,浩亭还在继续开发其高压铁路系列 (HPR),使得在单个外壳中安装更多连接器成为可能。

Han® 34 HPR 是最大的 HPR 外壳之一,现在最多可容纳 4 个 650 A 大电流触点或 12 个独立的 Han-Modular® 模块。过去,需要两个外壳,每个外壳安装六个独立的 Han-Modular® 模块,才能提供相当的数据供应。

Han® 22 HPR 超薄 电机连接器是另一种有助于减轻轨道领域重量的浩亭解决方案,其扁平、紧凑的外形特别适合在地板下区域使用。在不影响性能的前提下,微型化为连接器中的四个触点腾出了空间。

申请免费产品样品
Transportation_Weight-Reduction_Han-22-HPR-slim.jpg

扁平紧凑:Han® 22 HPR 超薄电机连接器

浩亭 Han® 工业连接器实现流程优化 (Stadler Bussnang AG)


»

Han-Eco® 产品系列重量轻,易于组装,为我们节省了安装时间。此外,它还简化了我们系统的连接。我们可以从各种数据、信号和电源模块中进行选择,设计出个性化的紧凑型解决方案。由于采用了 Han-Eco® 连接器,机车的可靠性更高,维护和服务成本更低。

MartinStaigr.JPG

Martin Štajgr

开发部负责人,ČMŽO-Elektronika

应用案例:Han-Eco® - 翻修捷克轨道车辆的正确接口
应用案例:Han-Eco® - 翻修捷克轨道车辆的正确接口
.pdf - 2.6 MB

产品样品申请


您想从 Han-Eco® 塑料外壳的减重中获益吗?索取免费样品。

您对哪种解决方案感兴趣?

0/2000

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。