3. Han-Snap

Han-Snap

设计紧凑,节省空间


hero_han-snap-series.jpg

过滤器

产品 26

Relevance
09330240401Han SNAP SHELL HOUSING

底座外壳 | 09330240401Han SNAP SHELL HOUSING

物料编号: 09 33 024 0401

尺寸: 24 B压入式连接顶/侧出线材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han SNAP PLASTIC HOUSING

底座外壳 | Han SNAP PLASTIC HOUSING

物料编号: 09 33 006 0401

尺寸: 6 B压入式连接顶/侧出线材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han SNAP PLASTIC HOUSING

底座外壳 | Han SNAP PLASTIC HOUSING

物料编号: 09 33 016 0401

尺寸: 16 B压入式连接顶/侧出线材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han SNAP PLASTIC HOUSING

底座外壳 | Han SNAP PLASTIC HOUSING

物料编号: 09 33 010 0401

尺寸: 10 B压入式连接顶/侧出线材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief

锁扣组件 | Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief

物料编号: 09 33 000 9987

聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)2个锁定组件

Han-Snap Latching parts w. strain relief

锁扣组件 | Han-Snap Latching parts w. strain relief

物料编号: 09 33 000 9991

带有应力消除聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)1个带应力消除的锁定组件, 1个锁定组件

Han-Snap Latching part w. strain relief

锁扣组件 | Han-Snap Latching part w. strain relief

物料编号: 09 33 000 9990

带有应力消除, 和面板安装件聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)1个带应力消除的锁定组件, 1个面板安装件

Han-Snap WALL HOLDING

面板安装件 | Han-Snap WALL HOLDING

物料编号: 09 33 000 9985

聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)用于一个插芯或端子连接器的2面板安装塑料件

Han-Snap Adapter

面板安装件 | Han-Snap Adapter

物料编号: 09 33 000 9984

压铸锌用于一个插芯或端子连接器的2个金属固定件

Han-SNAP INSERT HOLDING FOR STAND

插芯固定 | Han-SNAP INSERT HOLDING FOR STAND

物料编号: 09 33 000 9980

Han-Snap STANDARD RAIL FIXING

插芯固定 | Han-Snap STANDARD RAIL FIXING

物料编号: 09 33 000 9988

配备载物架元件, 类别6/10

Han-Snap STANDARD RAIL FIXING

插芯固定 | Han-Snap STANDARD RAIL FIXING

物料编号: 09 33 000 9989

配备载物架元件, 类别6/24

Han-Snap Carrier, Standard, pivoting

插芯固定 | Han-Snap Carrier, Standard, pivoting

物料编号: 09 33 000 9801

摆动, 用于标准插芯

Han-Snap Carrier, Modular, pivoting

插芯固定 | Han-Snap Carrier, Modular, pivoting

物料编号: 09 33 000 9803

摆动, 用于Han-Modular®铰接框架

Coding System Guiding Pin Han-Snap

编码 | Coding System Guiding Pin Han-Snap

物料编号: 09 33 000 9956

仅用于极大的插芯安装公头

Coding System Guide Bushing Han-Snap

编码 | Coding System Guide Bushing Han-Snap

物料编号: 09 33 000 9957

仅用于极大的插芯安装母头

Han CODING SYSTEM GUIDE PIN

编码 | Han CODING SYSTEM GUIDE PIN

物料编号: 09 33 000 9808

带导向销/套, 用于“螺栓适配器插芯”带/不带手柄式框架公头

Han CODING SYSTEM BUSHING

编码 | Han CODING SYSTEM BUSHING

物料编号: 09 33 000 9809

带导向销/套, 用于“螺栓适配器插芯”带/不带手柄式框架母头

ADAPTER Han A IN Han SNAP

适配器 | ADAPTER Han A IN Han SNAP

物料编号: 09 20 000 9933

聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)2个适配器, 4个固定螺钉

Han-Eco Modular Snap 24-HSE

底座外壳 | Han-Eco Modular Snap 24-HSE

物料编号: 09 33 024 0502

后面板安装尺寸: 24 B高结构双锁扣聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤边出线1x材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤RAL 9005(乌黑)

20 (of26)