3. M23

M23

M23 圆形连接器用于必须传输高功率或必须捆绑许多信号插针的工业应用中。它们通常用于驱动器。


启动配置器
Metric Circular Connectors Cable Connector Cable Assemplies M23.psd

系列亮点

提供配置器:轻松创建适合您应用的个性化连接器
信号 6-19针
可容纳 6 - 9 针
混合针数是 4+4+3+PE
螺钉锁定和卡口快速锁定系统 (ComLock)

过滤器

来自
至

产品 163

Relevance
M23 Hood 7-12 mm
可配置

电缆底座 | M23 Hood 7-12 mm

物料编号: 09 15 100 0402

EMC版尺寸: M23螺钉锁扣顶出线材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 12 Female -C
可配置

插芯 | M23 12 Female -C

物料编号: 09 15 112 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)白额定电流: ‌8 A插针: 12导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 Hood 3-7 mm
可配置

电缆底座 | M23 Hood 3-7 mm

物料编号: 09 15 100 0401

EMC版尺寸: M23螺钉锁扣顶出线材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 P 5+PE Female -C
可配置

插芯 | M23 P 5+PE Female -C

物料编号: 09 15 606 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)蓝额定电流: ‌28 A插针: 6导体截面积: 0.75 ... 4 mm²

M23 17 Female -C
可配置

插芯 | M23 17 Female -C

物料编号: 09 15 117 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)白额定电流: ‌8 A插针: 17导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 12 Male -C
可配置

插芯 | M23 12 Male -C

物料编号: 09 15 112 3001

压接针公头聚酰胺 (PA)白额定电流: ‌8 A插针: 12导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 09 Female -solder (termination)
可配置

插芯 | M23 09 Female -solder (termination)

物料编号: 09 15 109 2702

焊接接线母头聚酰胺 (PA)白插针: 9导体截面积: 1 mm² 最大值铜合金镀金

M23 09 Male -solder (termination)
可配置

插芯 | M23 09 Male -solder (termination)

物料编号: 09 15 109 2602

焊接接线公头聚酰胺 (PA)白插针: 9导体截面积: 1 mm² 最大值铜合金镀金

M23 12 Female -solder (termination)
可配置

插芯 | M23 12 Female -solder (termination)

物料编号: 09 15 112 2702

焊接接线母头聚酰胺 (PA)白额定电流: ‌8 A插针: 12导体截面积: 1 mm² 最大值铜合金镀金

M23 P Hood 7-12 mm
可配置

上壳 | M23 P Hood 7-12 mm

物料编号: 09 15 600 0402

EMC版尺寸: M23螺钉锁扣顶出线材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 Hood 11-17 mm
可配置

电缆底座 | M23 Hood 11-17 mm

物料编号: 09 15 100 0403

EMC版尺寸: M23螺钉锁扣顶出线材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 19 Female -C
可配置

插芯 | M23 19 Female -C

物料编号: 09 15 119 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)白插针: 19导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 P 5+PE Male -C
可配置

插芯 | M23 P 5+PE Male -C

物料编号: 09 15 606 3001

压接针公头聚酰胺 (PA)蓝额定电流: ‌28 A插针: 6导体截面积: 0.75 ... 4 mm²

M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm

保护盖 | M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm

物料编号: 09 15 100 9102

用于线对线连接底座, 带链条 (70 mm)金属防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 06 Male - solder (termination)
可配置

插芯 | M23 06 Male - solder (termination)

物料编号: 09 15 106 2602

焊接接线公头聚酰胺 (PA)白额定电流: ‌20 A插针: 6导体截面积: 2.5 mm² 最大值铜合金镀金

M23 06 Male-C
可配置

插芯 | M23 06 Male-C

物料编号: 09 15 106 3001

压接针公头聚酰胺 (PA)白额定电流: ‌20 A插针: 6导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²

M23 17 Female -L
可配置

插芯 | M23 17 Female -L

物料编号: 09 15 117 2702

焊接接线母头聚酰胺 (PA)白额定电流: ‌8 A插针: 17导体截面积: 1 mm² 最大值铜合金镀金

M23 06 Female -L
可配置

插芯 | M23 06 Female -L

物料编号: 09 15 106 2702

焊接接线母头聚酰胺 (PA)白额定电流: ‌20 A插针: 6导体截面积: 2.5 mm² 最大值铜合金镀金

M23 17 Male -C
可配置

插芯 | M23 17 Male -C

物料编号: 09 15 117 3001

压接针公头聚酰胺 (PA)白额定电流: ‌8 A插针: 17导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 12 Male -solder (termination)
可配置

插芯 | M23 12 Male -solder (termination)

物料编号: 09 15 112 2602

焊接接线公头聚酰胺 (PA)白额定电流: ‌8 A插针: 12导体截面积: 1 mm² 最大值铜合金镀金

20 (of163)