3. 7/8

7/8

7/8" 是将电源连接到各种应用的典型接口。


Metric Circular Connectors Cable Assembly 7_8 Zoll.psd

系列亮点

典型应用:驱动器电源
2 - 5 芯

过滤器

来自
至

产品 31

Relevance
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole

面板安装 | HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole

物料编号: 21 04 316 2400

带导体, 面板外部安装‌20 cm

HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole

面板安装 | HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole

物料编号: 21 04 316 1305

带导体, 面板外部安装‌20 cm

Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F

电缆连接器 | Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F

物料编号: 21 04 116 2505

直式母头HARAX®连接技术聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)插针: 5铜合金 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²额定电流: ‌10 A聚酰胺 (PA), 压铸锌, 热塑性聚氨酯 (TPU)螺钉锁扣防护等级: IP65 / IP67 插配状态

Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M

电缆连接器 | Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M

物料编号: 21 04 116 1505

直式公头HARAX®连接技术聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)插针: 5铜合金 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²额定电流: ‌10 A聚酰胺 (PA), 压铸锌, 热塑性聚氨酯 (TPU)螺钉锁扣防护等级: IP65 / IP67 插配状态

7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 0,5m

面板安装 | 7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 0,5m

物料编号: 21 04 316 2501

带导体, 面板外部安装‌50 cm

7/8 Cable Assembly

面板安装 | 7/8 Cable Assembly

物料编号: 21 34 740 0571 005

带导体, 面板外部安装‌50 cm

7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 1,5m

电缆组装 | 7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 1,5m

物料编号: 21 34 970 0496 015

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,5m

面板安装 | 7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,5m

物料编号: 21 04 316 2301

带导体, 面板外部安装‌50 cm

7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,3m

电缆组装 | 7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,3m

物料编号: 21 34 969 7598 003

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.3 m

0.3 m
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 0,5m

面板安装 | 7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 0,5m

物料编号: 21 04 316 2401

带导体, 面板外部安装‌50 cm

7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 1,5m

电缆组装 | 7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 1,5m

物料编号: 21 34 970 0598 015

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,5m

电缆组装 | 7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,5m

物料编号: 21 34 970 0393 015

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
7/8 Cable Assembly 4-pole st/st f/m 0,3m

电缆组装 | 7/8 Cable Assembly 4-pole st/st f/m 0,3m

物料编号: 21 34 969 7495 003

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.3 m

0.3 m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 1,5m

电缆组装 | 7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 1,5m

物料编号: 21 34 970 0597 015

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 0,3m

电缆组装 | 7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 0,3m

物料编号: 21 34 989 9597 003

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.3 m

0.3 m
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,2m

电缆组装 | 7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,2m

物料编号: 21 34 970 0394 002

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.2 m

0.2 m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 0,3m

电缆组装 | 7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 0,3m

物料编号: 21 34 989 9598 003

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.3 m

0.3 m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 1,5m

电缆组装 | 7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 1,5m

物料编号: 21 34 990 0597 015

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
7/8 4-pole an/- f/- PVC 1.0m

电缆组装 | 7/8 4-pole an/- f/- PVC 1.0m

物料编号: 21 34 990 0495 010

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1 m

1 m
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m

电缆组装 | 7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m

物料编号: 21 34 989 9496 003

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.3 m

0.3 m
20 (of31)