2. Commeo:使用 Han® 接口的工业电池系统

Commeo:使用 Han® 接口的工业电池系统


Commeo_Speicherblock_Hintergrund_Ebene.tif

在一个联合项目中,Commeo 和 HARTING 开发了相应的接口。该接口以一种特别高效的方式将蓄电池单元相互连接并与下游单元连接起来。解决方案是将 Han-Modular® 系列模块与 Han® 底座框架整合为一个整体。新接口为存储单元和控制器提供电源和数据。它结构紧凑,可快速放入电池块中。连接模块的外壳位于立方体内部,而接合面朝向后侧。

传输数据和电力的接口


Commeo 的系统由边长超过 20 厘米的电池块组成,内含多层锂离子电池。

这些电池块可通过总线系统进行响应,并汇集到工业电池储藏柜中。每个区块都有自己的电池管理系统。储藏柜由 1.5 或 1.1 千瓦时单元组成,适用于 48 至 1000 伏的电压配置。

系统的模块化设计可以根据系统性能精确设置存储容量,并在需要时进行检索或更换。该系统可以很容易地从几千瓦时扩展到 1 兆瓦时。后续更正是可能的。

Commeo_Speicherblock_Hintergrund_Ebene.tif

Commeo 存储块

Commeo:使用 Han-Modular® 接口的工业电池系统

Commeo_Speicherblock_Hintergrund_Ebene.tif
Wöhrle-Commeo-System (Large).tif
Commeo energy cabinet.tif
Assembly group of Commeo storage unit with Han-Modular.tif

Commeo 系统为电网提供缓冲


如今,Commeo 电池系统已能确保工业园区的不间断供电,或保护电力系统免受电网波动造成的损害。

它们为可再生能源系统提供功率补偿,并起到缓冲作用:如果电压过高,它们会为电流充电,缓冲峰值负载。在电压下降时,它们可以馈入电荷,为电网提供支持。

Commeo&#39 的产品主要用于机械和设备制造。"总经理 Michael Schnakenberg 说:"我们希望成为自动化、流程工业和制造操作领域高性能存储解决方案的第一系统供应商。当谈到合适的界面时,浩亭 显然是最受欢迎的。"浩亭连接器在工业环境中的认可度是不争的事实。我们的客户一看到这些接口,就知道我们的电池与他们的剩余设备是兼容的。

Wöhrle-Commeo-System (Large).tif

Commeo 备用供电系统。设备的模块化接口与对接框架相结合,使安装人员能够快速、安全地设置所有所需的连接。

客户利益概览:


  • 对接框架和模块插头连接器的接口组合缩短了模块化存储柜的组装时间

  • 领先的定心系统可补偿公差并保护存储单元和接口

  • 满足盲插连接器的所有要求

  • 非常坚固的设计

  • 数据/信号传输和高达 200 A 的大功率集成在一个防触电接口中

»

浩亭 对我们来说非常重要,因为我们可以依靠该公司在连接器和配电领域的多年经验。我们的模块性能非常高,为此我们需要一个有能力的合作伙伴,与我们并肩作战。在 浩亭 产品的帮助下,我们可以确保从我们的产品到下游产品的连接始终是兼容的。

Michael-Schnakenberg-commeo.jpg

Michael Schnakenberg

Commeo GmbH 首席执行官