产品类别
工业以太网交换机
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 系列
  5. Ha-VIS eCon 3000 SPE

Ha-VIS eCon 3000 SPE

过滤器

产品 4

Relevance
您可以轻松比较这些产品。
Ha-VIS eCon 3011BT-AT1-SPE

工业以太网交换机 | Ha-VIS eCon 3011BT-AT1-SPE

物料编号: 24 05 001 1400

介质转换器快速以太网额定电压: 24, 48端口总数: 2100 Mbit/s (RJ45-Ports): 1工作温度: -40 ... +70 °C

Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE

工业以太网交换机 | Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE

物料编号: 24 05 002 6400

非管理型快速以太网额定电压: 24, 48端口总数: 8100 Mbit/s (RJ45-Ports): 2工作温度: -40 ... +70 °C

Ha-VIS eCon 3026 GBT-AT1-SPE

工业以太网交换机 | Ha-VIS eCon 3026 GBT-AT1-SPE

物料编号: 24 05 402 6400

非管理型千兆以太网额定电压: 24, 48端口总数: 810/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 21000 Mbit/s (RJ45-Ports): 2工作温度: -40 ... +70 °C

Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE

工业以太网交换机 | Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE

物料编号: 24 05 401 1400

介质转换器全千兆以太网额定电压: 24, 48端口总数: 210/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 11000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1工作温度: -40 ... +70 °C

4 (of4)