产品类别
板对板连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接

夹层连接

过滤器

来自
至
来自
至

产品 1598

Relevance
SEK mezz Fe 10P THT/THR 2.9mm PL2

母连接器 | SEK mezz Fe 10P THT/THR 2.9mm PL2

物料编号: 09 19 510 6824

回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式额定电流: ‌1 A插针: 10直式铜合金镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端性能等级: 2液晶聚合物 (LCP)黑色

har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE

连接器 | har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE

物料编号: 15 04 100 2001 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 100铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)黑色

har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs

公连接器 | har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs

物料编号: 15 13 080 2601 000

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 80直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

har-modular H3 module female straight
可配置

母连接器 | har-modular H3 module female straight

物料编号: 02 52 903 1301

回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式额定电流: ‌15 A插针: 3直式铜合金镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准聚酰胺 (PA)黑色

SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2

母连接器 | SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2

物料编号: 09 19 520 6824

回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式额定电流: ‌1 A插针: 20直式铜合金镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端性能等级: 2液晶聚合物 (LCP)黑色

har-modular P module female straight
可配置

母连接器 | har-modular P module female straight

物料编号: 02 52 900 0001

直式聚酰胺 (PA)黑色

har-modular P module female str. clip
可配置

母连接器 | har-modular P module female str. clip

物料编号: 02 52 900 0002

直式PCB 固定: 带压入式卡钩聚酰胺 (PA)黑色

har-modular H3 module male straight
可配置

公连接器 | har-modular H3 module male straight

物料编号: 02 53 903 1301

回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式额定电流: ‌15 A插针: 3直式铜合金镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准聚酰胺 (PA)黑色

har-modular C9 module female straight
可配置

母连接器 | har-modular C9 module female straight

物料编号: 02 52 909 1101

回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式额定电流: ‌2 A插针: 9直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准聚酰胺 (PA)黑色

NEW FE CONN W/DOU. SIDED SOL. CONT.

母连接器 | NEW FE CONN W/DOU. SIDED SOL. CONT.

物料编号: 09 03 296 6824

波峰焊接接线方式额定电流: ‌2 A插针: 96直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 不缺针的编码方式PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

har-modular F4 module female straight
可配置

母连接器 | har-modular F4 module female straight

物料编号: 02 52 904 1201

回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式额定电流: ‌6 A插针: 4直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准聚酰胺 (PA)黑色

SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2

母连接器 | SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2

物料编号: 09 19 526 6824

回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式额定电流: ‌1 A插针: 26直式铜合金镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端性能等级: 2液晶聚合物 (LCP)黑色

SEK mezz Fe 10P THT/THR 4.5mm PL2

母连接器 | SEK mezz Fe 10P THT/THR 4.5mm PL2

物料编号: 09 19 510 6822

回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式额定电流: ‌1 A插针: 10直式铜合金镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端性能等级: 2液晶聚合物 (LCP)黑色

har-modular T-module female straight
可配置

母连接器 | har-modular T-module female straight

物料编号: 02 52 900 0003

直式聚酰胺 (PA)黑色

DIN-Signal C064FS-2,9C1-2

母连接器 | DIN-Signal C064FS-2,9C1-2

物料编号: 09 03 264 6824

波峰焊接接线方式额定电流: ‌2 A插针: 64直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 不缺针的编码方式PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

SEK-18 SV MA LP STR29 10P PL2

公连接器 | SEK-18 SV MA LP STR29 10P PL2

物料编号: 09 18 510 6324

波峰焊接接线方式额定电流: ‌1 A插针: 10直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准热塑树脂(PBT)灰色

har-modular P module male straight
可配置

公连接器 | har-modular P module male straight

物料编号: 02 53 900 0002

直式聚酰胺 (PA)黑色

har-modular M1flat-module female str.

母连接器 | har-modular M1flat-module female str.

物料编号: 02 52 901 0451

插针: 1直式聚酰胺 (PA)黑色

har-modular T-module male str.with guide
可配置

公连接器 | har-modular T-module male str.with guide

物料编号: 02 53 900 0004

直式PCB 固定: 带导向聚酰胺 (PA)黑色

har-modular P module male str with guide
可配置

公连接器 | har-modular P module male str with guide

物料编号: 02 53 900 0006

直式PCB 固定: 带导向聚酰胺 (PA)黑色

20 (of1,598)