产品类别
板对板连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接

通过电缆连接

电路板连接器
电路板连接器
2414
电缆连接器和电缆组件
电缆连接器和电缆组件
1157

过滤器

来自
至

产品 3432

Relevance
har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs

公连接器 | har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs

物料编号: 15 13 080 2601 000

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 80直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

DIN-Power F048MS-3,0C1-2

公连接器 | DIN-Power F048MS-3,0C1-2

物料编号: 09 06 148 6901

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6 A插针: 48弯式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

SEK-18 SV MA LP STR29 10P PL2

公连接器 | SEK-18 SV MA LP STR29 10P PL2

物料编号: 09 18 510 6324

波峰焊接接线方式额定电流: ‌1 A插针: 10直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准热塑树脂(PBT)灰色

DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2

母连接器 | DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2

物料编号: 09 06 248 6834

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6 A插针: 48直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

SEK-18 SV FE TYPA 06P PL2 BULK UT

母连接器 | SEK-18 SV FE TYPA 06P PL2 BULK UT

物料编号: 09 18 506 6803 58U

绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌2.5 A热塑树脂(PBT)灰色插针: 6性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准铜合金镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 5000个

SEK-18 SV FE TYPA ZGL 16P PL3 BULK

母连接器 | SEK-18 SV FE TYPA ZGL 16P PL3 BULK

物料编号: 09 18 516 7813 58U

绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌2.5 A热塑树脂(PBT)灰色插针: 16性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 2500个

DIN41612-F48

母连接器 | DIN41612-F48

物料编号: 09 06 248 3201

压接针插针: 48编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

SEK-18 SV FE TYPA 10P PL2

母连接器 | SEK-18 SV FE TYPA 10P PL2

物料编号: 09 18 510 6803

绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌2.5 A热塑树脂(PBT)灰色插针: 10性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准铜合金镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

har-flex str m 4.85mm 20p PL1

公连接器 | har-flex str m 4.85mm 20p PL1

物料编号: 15 13 020 2601 333

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 20直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

DIN-Power D032MS-3,0C1-2

公连接器 | DIN-Power D032MS-3,0C1-2

物料编号: 09 04 132 6921

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6 A插针: 32弯式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

SEK-18 SV MA LP STR29 06P PL2

公连接器 | SEK-18 SV MA LP STR29 06P PL2

物料编号: 09 18 506 6324

波峰焊接接线方式额定电流: ‌1 A插针: 6直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准热塑树脂(PBT)灰色

har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs

公连接器 | har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs

物料编号: 15 13 012 2601 000

回焊焊接接线方式 (SMT)插针: 12直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1液晶聚合物 (LCP)

SEK-18 SV FE TYPA ZGL 10P PL3 (Bulk)

母连接器 | SEK-18 SV FE TYPA ZGL 10P PL3 (Bulk)

物料编号: 09 18 510 7813 58U

绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌2.5 A热塑树脂(PBT)灰色插针: 10性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 3000个

SEK-18 SV FE TYPA 06P PL3 BULK UT

母连接器 | SEK-18 SV FE TYPA 06P PL3 BULK UT

物料编号: 09 18 506 7803 58U

绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌2.5 A热塑树脂(PBT)灰色插针: 6性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 5000个

SEK-18 SV FE TYPA 16P PL2 BULK UT

母连接器 | SEK-18 SV FE TYPA 16P PL2 BULK UT

物料编号: 09 18 516 6803 58U

绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌2.5 A热塑树脂(PBT)灰色插针: 16性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准铜合金镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 5000个

Federleiste D 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 2

母连接器 | Federleiste D 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 2

物料编号: 09 04 232 6831

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6 A插针: 32直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 不缺针的编码方式PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

LP MALE CONNECTORS

公连接器 | LP MALE CONNECTORS

物料编号: 09 18 510 7324

波峰焊接接线方式额定电流: ‌1 A插针: 10直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准热塑树脂(PBT)灰色

SEK-18 SV MA LP STR29 20P PL2

公连接器 | SEK-18 SV MA LP STR29 20P PL2

物料编号: 09 18 520 6324

波峰焊接接线方式额定电流: ‌1 A插针: 20直式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准热塑树脂(PBT)灰色

SEK-18 SV FE TYPA 34P PL2

母连接器 | SEK-18 SV FE TYPA 34P PL2

物料编号: 09 18 534 6803

绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌2.5 A热塑树脂(PBT)灰色插针: 34性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准铜合金镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

SEK-18 SV FE TYPA 10P PL3 BULK UT

母连接器 | SEK-18 SV FE TYPA 10P PL3 BULK UT

物料编号: 09 18 510 7803 58U

绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌2.5 A热塑树脂(PBT)灰色插针: 10性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 5000个

20 (of3,432)