产品类别
板对线连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 混合连接器

混合连接器

数据和电源/信号
36
电源和信号
电源和信号
361

过滤器

产品 397

Relevance
MH TYPE FEMALE CONNECTOR
母连接器

MH TYPE FEMALE CONNECTOR

物料编号: 09 06 231 6822

波峰焊接接线方式额定电流: 6, 15插针: 31直式铜合金贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

DIN41612 24+7 MALE ANGLED SOLDER
公连接器

DIN41612 24+7 MALE ANGLED SOLDER

物料编号: 09 06 131 6922

波峰焊接接线方式额定电流: 6, 15插针: 31弯式铜合金贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
连接器

Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD

物料编号: 09 45 525 0040

功率模块回焊焊接接线方式 (SMT)尺寸: 3 A插针: 0导体截面积: 1.5 mm²

D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL
连接器

D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL

物料编号: 09 69 300 9353

波峰焊接接线方式额定电流: ‌5 A母头尺寸: D-Sub 3热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 13铜合金镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

D-Sub M 5W5 ANG FE 20A UNC NM30 BL
连接器

D-Sub M 5W5 ANG FE 20A UNC NM30 BL

物料编号: 09 69 300 9104

波峰焊接接线方式母头尺寸: D-Sub 3热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 5铜合金镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

DIN-Power MH24+7MS-1C1-2
公连接器

DIN-Power MH24+7MS-1C1-2

物料编号: 09 06 131 6924

波峰焊接接线方式额定电流: 6, 15插针: 31弯式铜合金贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

D-Sub M 2W2C STR FE 20A UNC NM30 BL
连接器

D-Sub M 2W2C STR FE 20A UNC NM30 BL

物料编号: 09 69 100 9149

波峰焊接接线方式母头尺寸: D-Sub 1热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡黑色插针: 2铜合金镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

D-Sub M 3W3 ANG MA 20A UNC NM30 BL
连接器

D-Sub M 3W3 ANG MA 20A UNC NM30 BL

物料编号: 09 69 200 9051

波峰焊接接线方式公头尺寸: D-Sub 2热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 3铜合金镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

D-Sub M 5W5 ANG MA 20A UNC NM30 BL
连接器

D-Sub M 5W5 ANG MA 20A UNC NM30 BL

物料编号: 09 69 300 9103

波峰焊接接线方式公头尺寸: D-Sub 3热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 5铜合金镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1
母连接器

DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1

物料编号: 09 06 231 2822

波峰焊接接线方式额定电流: 6, 15插针: 31直式铜合金贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

D-Sub M 3W3 STR MA 20A UNC NM30 BL
连接器

D-Sub M 3W3 STR MA 20A UNC NM30 BL

物料编号: 09 69 200 9147

波峰焊接接线方式公头尺寸: D-Sub 2热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 3铜合金镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

D-Sub M 2W2C ANG FE 20A UNC NM30 BL
连接器

D-Sub M 2W2C ANG FE 20A UNC NM30 BL

物料编号: 09 69 100 9085

波峰焊接接线方式母头尺寸: D-Sub 1热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡黑色插针: 2铜合金镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
公连接器

DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2

物料编号: 09 06 031 6921

Faston接线方式, 波峰焊接接线方式额定电流: 6, 15插针: 31铜合金贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

D-Sub M 7W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL
连接器

D-Sub M 7W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL

物料编号: 09 69 200 9033

波峰焊接接线方式额定电流: ‌5 A母头尺寸: D-Sub 2热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 7铜合金镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

D-Sub M 7W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL
连接器

D-Sub M 7W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL

物料编号: 09 69 200 9032

波峰焊接接线方式额定电流: ‌5 A公头尺寸: D-Sub 2热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 7铜合金镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
连接器

Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R

物料编号: 09 45 525 0041

功率模块回焊焊接接线方式 (SMT)尺寸: 3 A插针: 0导体截面积: 1.5 mm²

D-Sub M 3W3C ANG MA 20A UNC NM30 BL
连接器

D-Sub M 3W3C ANG MA 20A UNC NM30 BL

物料编号: 09 69 200 9006

波峰焊接接线方式公头尺寸: D-Sub 2热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡黑色插针: 3铜合金镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

D-Sub M 3W3 ANG FE 20A UNC NM30 BL
连接器

D-Sub M 3W3 ANG FE 20A UNC NM30 BL

物料编号: 09 69 200 9140

波峰焊接接线方式母头尺寸: D-Sub 2热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 3铜合金镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

DIN-Power MH24+7FS-3,0C1-V2-clip
公连接器

DIN-Power MH24+7FS-3,0C1-V2-clip

物料编号: 09 06 331 6924

波峰焊接接线方式额定电流: 6, 15插针: 31弯式铜合金贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
公连接器

DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2

物料编号: 09 06 031 6923

Faston接线方式, 波峰焊接接线方式额定电流: 6, 15插针: 31铜合金贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

20 (of397)