产品类别
混合连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 混合连接器
  5. 产品
  6. 数据和电源/信号

数据和电源/信号

过滤器

来自
至

产品 1058

Relevance
D-SUB M 3W3 FE TH

连接器 | D-SUB M 3W3 FE TH

物料编号: 09 69 200 0033

母头尺寸: D-Sub 2热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 3

D-SUB M 2W2C MA TH

连接器 | D-SUB M 2W2C MA TH

物料编号: 09 69 110 0022

公头尺寸: D-Sub 1热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡黑色插针: 2

D-SUB M 2W2C FE TH

连接器 | D-SUB M 2W2C FE TH

物料编号: 09 69 100 0022

母头尺寸: D-Sub 1热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡黑色插针: 2

D-SUB M 3W3C FE TH

连接器 | D-SUB M 3W3C FE TH

物料编号: 09 69 200 0633

母头尺寸: D-Sub 2热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡黑色插针: 3

D-SUB M 3W3 MA TH

连接器 | D-SUB M 3W3 MA TH

物料编号: 09 69 210 0033

公头尺寸: D-Sub 2热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 3

RJ Ind Hybrid Metal Connector Set

连接器 | RJ Ind Hybrid Metal Connector Set

物料编号: 10 12 005 2001

电缆连接器绝缘置换连接绝缘位移终端插针: 8上壳直式尺寸: 3 A材料: 压铸锌粉末涂层

D-SUB M 7W2 FE CRIMP TH

连接器 | D-SUB M 7W2 FE CRIMP TH

物料编号: 09 69 202 0072

压接针额定电流: ‌5 A母头尺寸: D-Sub 2热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡黑色插针: 7

D-SUB M 5W5 FE TH

连接器 | D-SUB M 5W5 FE TH

物料编号: 09 69 300 0055

母头尺寸: D-Sub 3热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 5

D-SUB M 5W5 MA TH

连接器 | D-SUB M 5W5 MA TH

物料编号: 09 69 310 0055

公头尺寸: D-Sub 3热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 5

Han 3A RJ45 Hybrid 10G metal plug set

连接器 | Han 3A RJ45 Hybrid 10G metal plug set

物料编号: 09 45 115 1760

电缆连接器绝缘置换连接绝缘位移终端插针: 12上壳直式尺寸: 3 A材料: 压铸锌粉末涂层

Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC

连接器 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC

物料编号: 09 45 125 1300

电缆连接器绝缘置换连接绝缘位移终端插针: 8上壳直式尺寸: 3 A材料: 聚碳酸酯 (PC)

D-SUB M 7W2 STR FE SCUP TH NM30

连接器 | D-SUB M 7W2 STR FE SCUP TH NM30

物料编号: 09 69 201 5072

焊杯接线额定电流: ‌5 A母头尺寸: D-Sub 2热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 7导体截面积: 0.5 mm²铜合金镍表面镀贵金属

D-SUB M 8W8 MA TH

连接器 | D-SUB M 8W8 MA TH

物料编号: 09 69 410 0088

公头尺寸: D-Sub 4热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 8

D-SUB M 7W2 STR MA SCUP TH NM30

连接器 | D-SUB M 7W2 STR MA SCUP TH NM30

物料编号: 09 69 211 5072

焊杯接线额定电流: ‌5 A公头尺寸: D-Sub 2热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 7导体截面积: 0.5 mm²铜合金镍表面镀贵金属

D-SUB M 9W4 STR FE SCUP TH PL3

连接器 | D-SUB M 9W4 STR FE SCUP TH PL3

物料编号: 09 69 301 7094

焊杯接线额定电流: ‌5 A母头尺寸: D-Sub 3热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 9导体截面积: 0.5 mm²铜合金镍表面镀贵金属

D-SUB M 9W4 STR MA SCUP TH PL3

连接器 | D-SUB M 9W4 STR MA SCUP TH PL3

物料编号: 09 69 311 7094

焊杯接线额定电流: ‌5 A公头尺寸: D-Sub 3热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 9导体截面积: 0.5 mm²铜合金镍表面镀贵金属

D-SUB M 8W8 FE TH

连接器 | D-SUB M 8W8 FE TH

物料编号: 09 69 400 0088

母头尺寸: D-Sub 4热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡绿色插针: 8

M12 Y-cod 8-pol st/st m/f PUR 1.0m

电缆组装 | M12 Y-cod 8-pol st/st m/f PUR 1.0m

物料编号: 21 34 262 7840 010

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1 m

1 m
D-SUB M 3W3C MA TH

连接器 | D-SUB M 3W3C MA TH

物料编号: 09 69 210 0633

公头尺寸: D-Sub 2热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡黑色插针: 3

Han 3A RJ45 Hybrid 10G plastic plug set

连接器 | Han 3A RJ45 Hybrid 10G plastic plug set

物料编号: 09 45 125 1760

电缆连接器绝缘置换连接绝缘位移终端插针: 12上壳直式尺寸: 3 A材料: 聚碳酸酯 (PC)

20 (of1,058)