产品类别
按钮开关
概述产品
  1. 首页
  2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 附件

附件

过滤器

产品 52

Relevance
Identification stripes

标示条 | Identification stripes

物料编号: 39 50 000 0900

每件20个

Blind plate

封板 | Blind plate

物料编号: 39 50 000 0890

连接器或开关自助组装所需空间:45 x 75 mm

plate (USB; RJ45; SUB-D25)

封板 | plate (USB; RJ45; SUB-D25)

物料编号: 39 50 000 0851

带齿孔的面板开孔,可用于安装 RJ45、USB 和 D-Sub 3 转接头

har-port sealing cover IP65/67 black

保护盖 | har-port sealing cover IP65/67 black

物料编号: 09 45 502 0008

热塑性塑料防护等级: IP65, IP67

har-port PFT for HIFF inserts INOX

面板安装底座 | har-port PFT for HIFF inserts INOX

物料编号: 09 45 452 0002

用于所有 HIFF 兼容模块不锈钢银

har-port PFT for HIFF inserts white

面板安装底座 | har-port PFT for HIFF inserts white

物料编号: 09 45 452 0003

用于所有 HIFF 兼容模块白

Button cap blue

按钮帽 | Button cap blue

物料编号: 09 45 453 1600

扁平组装蓝安装孔直径: 22.3 mm

Button cap yellow

按钮帽 | Button cap yellow

物料编号: 09 45 453 1601

扁平组装黄安装孔直径: 22.3 mm

Button cap green

按钮帽 | Button cap green

物料编号: 09 45 453 1602

扁平组装绿色安装孔直径: 22.3 mm

Button cap transparent

按钮帽 | Button cap transparent

物料编号: 09 45 453 1603

扁平组装透明安装孔直径: 22.3 mm

Button cap red

按钮帽 | Button cap red

物料编号: 09 45 453 1604

扁平组装红色安装孔直径: 22.3 mm

Calotte blue

帽盖 | Calotte blue

物料编号: 09 45 453 1606

蓝安装孔直径: 22.3 mm

Calotte green

帽盖 | Calotte green

物料编号: 09 45 453 1608

绿色安装孔直径: 22.3 mm

Calotte yellow

帽盖 | Calotte yellow

物料编号: 09 45 453 1607

黄安装孔直径: 22.3 mm

Calotte red

帽盖 | Calotte red

物料编号: 09 45 453 1610

红色安装孔直径: 22.3 mm

Designation label unprinted

标示条 | Designation label unprinted

物料编号: 09 45 453 1605

不带标注聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)白安装孔直径: 22.3 mm

Calotte transparent

帽盖 | Calotte transparent

物料编号: 09 45 453 1609

透明安装孔直径: 22.3 mm

Button cap blue

按钮帽 | Button cap blue

物料编号: 09 45 453 2600

扁平组装蓝安装孔直径: 30.5 mm

Button cap yellow

按钮帽 | Button cap yellow

物料编号: 09 45 453 2601

扁平组装黄安装孔直径: 30.5 mm

Button cap green

按钮帽 | Button cap green

物料编号: 09 45 453 2602

扁平组装绿色安装孔直径: 30.5 mm

20 (of52)