国旗中国

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. jobs.HARTING.com 您的联系人

工业用连接器 / Han®


概述
矩形连接器
矩形连接器
工业圆型连接器
工业圆型连接器
用于特定应用的连接器和电缆组件
用于特定应用的连接器和电缆组件

圆形连接器


概述
公制圆形连接器
公制圆形连接器
工业圆型连接器
工业圆型连接器

板端连接器


概述
PCB 连接器
PCB 连接器
面板安装
面板安装
电缆连接器和电缆组件
电缆连接器和电缆组件

工业以太网交换机


概述
工业以太网交换机
工业以太网交换机

按钮开关


概述
按钮开关
按钮开关

电动汽车充电设备


概述
电动汽车充电设备
电动汽车充电设备

电缆组件和散装电缆


概述
电源和信号
电源和信号
Data
Data
线缆
线缆

工具


概述
工具
工具

行业


鐵路
Railway Overview
自动化
自动化 - 英雄图像
能源
风力涡轮机内的 浩亭 接头
Robotics
机器人头像背景
电动交通技术
AES 扇形图 移动
数据中心
AES_Keyvisual_Infrastructure_Composite_250218_madness_sRGB_2to1.tif
半导体设备连接
SemiconductorManufacturing_Overview.tif
Agriculture Technologies
Industry - Agriculture Technologies Overview
Hydrogen Technologies
氢生态系统概述

解决方案


工业以太网解决方案
工业以太网解决方案
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
单对以太网
Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet
MID 解决方案
MID 解决方案
可现场接线的连接器
现场安装
了解更多
电缆组件圆形连接器
D-Sub PushPull
D-Sub PushPull 连接
电磁阀系统
电磁阀系统

支持& 服务


工程数据& 服务
工程数据& 服务
配置器
配置器形象人物在桌面前与 Han 进行配置
Website Training Center
Website Training Center
更多关于数字孪生
数字孪生图像
myHARTING
网站高级阶段
订阅浩亭电子快讯
newsletter-confirm.jpg
商务咨询
2024-06_business_navigator_GettyImages-1274389570.jpg

下载


下载文件
下载
下载管理器(下载产品数据)
下载产品数据
下载证书 - 综合管理系统
CSR 证书
下载声明 - 产品合规性
CSR 证书

购买产品


通过 myHARTING 直接订购
通过 myHARTING 直接订购
查找分销商
客户支持 - Front of HARTING plant 1 HQT
数字采购(EDI、OCI、WebService)
数字化采购(EDI、OCI、WebService)

合作伙伴管理


供应商门户网站
供应商门户网站
一般供应商信息
Handshake

浩亭技术集团


技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
The Future needs the Past
Board
家族企业
伙伴关系
合作伙伴

浩亭中国


浩亭中国
HARTING China.jpg
浩亭中国奖
浩亭中国奖
在中国举办网路研讨会
在中国举办网路研讨会
在中国举办的展览
在中国舉辦的展覽
浩亭中国社群媒体
浩亭中國社群媒體
中国解决方案亮点
中国解决方案亮点
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。

新闻


公司新闻
News room
新闻与媒体联系方式
记者联系方式
技术杂志 tec.news
tec.news 第 45 - 49 期

可持续性


我们的责任
我们的责任
我们的企业文化
我们的企业文化
我们的环境
我们的环境
我们的技术
我们的技术
我们的社会承诺
我们的社会承诺
举报系统
通过观察和行动来保护 - BKMS 举报系统
下载证书 - 综合管理系统
CSR 证书

质量


综合管理系统
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
我们的质量要求
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
测试和实验室
材料分析
我们的社会承诺
我们的社会承诺
我们的环境
我们的环境
下载证书 - 综合管理系统
CSR 证书

联系


浩亭中国
HARTING China.jpg
浩亭全球
HARTING Worldwide - 旗帜

替代品

按系列搜索
配置器
  1. 首页
  2. 其他
  3. HARTING Mini PushPull ix Industrial® / T1 Industrial

HARTING Mini PushPull ix Industrial® / T1 Industrial

过滤器

产品 3

Relevance
您可以轻松比较这些产品。
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,2m

电缆组装 | MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,2m

物料编号: 33 48 344 7804 002

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.2 m

0.2 m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,2m

电缆组装 | MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,2m

物料编号: 33 48 344 7805 002

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.2 m

0.2 m
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,2m

电缆组装 | MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,2m

物料编号: 33 48 344 7806 002

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.2 m

0.2 m
3 (of3)

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国

© 浩亭技术集团 | 浩亭 (珠海) 制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745号-1
  • 粤公网安备 44049102496590