2. CC-Link采纳ix Industrial®作为新的标准接口

CC-Link采纳ix Industrial®作为新的标准接口


CC-Link Adopts ix Industrial® as a New Standard Interface-banner.jpg

满足 IEC 61076-3-124 标准的 ix Industrial® Gbit 以太网连接器已纳入最新的 CC-Link IE TSN 规范。

埃斯佩尔坎普,2023 年 8 月 23 日--总部位于日本名古屋的 CC-Link 合作伙伴组织宣布,已将 ix Industrial® Gbit 以太网接口A型(满足 IEC 61076-3-124 标准)纳入其 “CC-Link IE TSN 网络通信规范”推荐标准名单中。ix Industrial® 被广泛认为是对现有的 RJ45 和 M12 X 编码解决方案的有效补充,同时也是工业领域的可靠解决方案。浩亭 ix Industrial® 产品为苛刻的的应用场景提供了额外的功能。

2023 年 3 月,CC-Link 合作伙伴组织发布了修订版的 CC-Link IE TSN 规范。除了常见的 RJ45 和 M12 X 编码解决方案,ix Industrial® A 型接口(满足 IEC 61076-3-124 标准的10针矩形连接器)也已被明确列入。ix Industrial® 接口遵循 IEC 61076-3-124 标准,且支持高达 10 Gbit/s 的以太网传输速率。

CC-Link IE TSN规范(概述).jpg

资料来源:CC-Link IE TSN规范(概述)

CC-Link 用户如今获得了第三种适用于双绞线的工业以太网接口选择。ix Industrial® 在可靠性方面做出了显著提升,其设备插口相较 RJ45 解决方案缩小了 70%,这为设备微型化展开了广泛的可能性。

ix Industrial® 接口已被纳入 GigE Vision 和 PROFINET 的规范,并正在受到 CC-Link 的高度关注。因此,ix Industrial® 正逐渐成为工业以太网领域公认的标准接口。

除标准型号外,浩亭技术集团还提供了带有推拉式功能的连接器,特别适用于多个邻近接口的紧凑型布置。其新发布的 Mini PushPull 系列 ix Industrial® 不仅设计精良,并且配合面具备防水和防尘特性。

优势一览:

  • 符合 IEC 61076-3-124 标准

  • 超六类传输能力

  • 360° 屏蔽保证绝对可靠的传输性能

  • 支持 PoE / PoE+ 供电

  • 防护等级 IP20 / IP65

  • 免工具锁定功能

  • 耐用性高

可选型号:

  • 母接口:包括直角垂直、纯垂直、直角水平选项

  • 连接器:提供直插式和直角设计(IDC,焊接式)

  • 提供多种长度和组合的电缆组件

关于CC-Link IE TSN

CC-Link IE TSN 规范是由 CC-Link 合作伙伴协会在 2018 年发布的,标志着网络技术的新纪元。此规范融合了时间敏感网络(TSN)技术与千兆位以太网带宽的相关标准,进一步提升了CC-Link 工业以太网的性能。

ixIndustrial_0006_2017_print_iso_coated_v2.jpg

浩亭的 ix Industrial® 设备插口尺寸较传统的 RJ45 缩小了 70%

Mini PP Push Pull -__1_0002.jpg

浩亭的 Mini PushPull ix Industrial® 具备 IP65 防护等级,支持现场安装和定制成型