2. 圆形连接器编码

圆形连接器编码


圆形连接器编码

圆形连接器的插接面带有编码以防止插错。编码包含在绝缘体的内部形状中。M8 和 M12 圆形连接器的编码在视觉上类似于用于区分编码和相应应用的字母。了解所有圆形连接器类型的编码。

A 编码


A 编码
  • 典型应用传感器和执行器的信号传输

  • 尺寸 M8 (IEC 61076-2-104) 和 M12 (IEC 61076-2-101)

  • 额定电流 1.5 - 7.5 A

  • 额定电压 30 - 250 V

  • 针数 3-12

3 - 5 极 A 型编码用于现场设备的供电。8 -12 极 A 编码是一种典型的信号传输编码。

B 编码


  • 典型应用:现场总线系统(PROFIBUS)的数据传输

  • 尺寸 M12(IEC 61076-2-101)

  • 2 极、4 极和 5 极

B 编码用于 PROFIBUS 传输。

B 编码

D 编码


D 编码
  • 典型应用:工业以太网网络的数据传输

  • 尺寸 M12(IEC 61076-2-101),M8(IEC 61076-2-114)

  • 数据传输速率 100 Mbit/s

D-coding 用于工业以太网应用中传输数据的圆形连接器。D 编码适用于数据速率高达 100Mbit/s 的快速以太网。

K 编码


  • 典型应用:小型驱动器的动力传输

  • 尺寸 M12(IEC 61076-2-111)

  • 电流/电压 12 A / 630 V

  • 4 极 + PE

K 编码是用于传输功率的编码之一。K 型编码的 M12 圆形连接器通常用于 7.5 千瓦以下的驱动器。M12 Power 是一种节省空间的解决方案,可用于为其他设备供电。

K 编码

L 编码


L 编码
  • 典型应用传输高电流和高电压

  • 尺寸 M12(IEC 61076-2-111)

  • 4 极 + FE

  • 额定电流高达 16 A / 63 V

L 编码用于为设备供电。与 K 编码相比,它具有 FE 插针,并且设计用于不同的电压范围。

P 编码


  • 典型应用:用于 EtherCAT P 应用的数据& 电力传输

  • 尺寸 M8(IEC 61076-2-114)

  • 4 针

  • 额定电流:4 A / 60 V

  • 100 Mbit/s

P 编码用于在 EtherCAT P 协议中传输数据。它可同时提供数据和高达 240 W 的电压。

P 编码

S 编码


S 编码
  • 典型应用用于小型设备的电源连接器

  • 尺寸 M12(IEC 61076-2-111)

  • 3 极 + PE

  • 电流/电压 12 A / 630 V

在为较小设备供电时,最好使用 S 编码。

Y 编码


  • 典型应用在一个连接器中混合传输信号和电源

  • 尺寸 M12(IEC 61076-2-113)

  • 8 极(4 型)

    • 4 x 电源:6 A,50 V

    • 4 x 数据:Kat. 5、0.5 A、50 V

Y 编码具有混合插拔面。它可同时为设备提供重要的电力和数据。四个数据插针可实现高达 100 Mbit/s 快速以太网的传输速率。四个电源插针可传输高达 300 W 的功率。混合连接(如 Y 型编码)可同时提供多条生命线。这就避免了使用单独的接口,节省了资源,并积极支持设备的小型化。

Y 编码

X 编码


X 编码
  • 典型应用:工业以太网网络的数据接口

  • 尺寸 M12(IEC 61076-2-109)

  • 数据传输速率 1;2.5;10 Gbit/s

  • 8 针

X 编码用于在苛刻的环境中传输工业以太网。凭借出色的屏蔽性能,这种编码可实现高达 10 Gbit/s 的传输速率。坚固的金属外壳可以很好地保护数据流,使其免受电磁影响。