2. 圆形连接器的锁定类型

圆形连接器的锁定类型


DSC08648_sRGB.psd

锁定系统对于电子应用中安全可靠的连接至关重要。无论是螺钉锁、拨动锁、推拉装置还是其他装置,这些设计都能防止意外断开。选择合适的锁定系统取决于环境、应用、易用性等因素,并确保稳定性和安全性。

螺钉锁定


圆形螺钉锁定

与非圆形连接器相比,旋接式圆形连接器有许多优点:连接结构紧凑,通过密封环和适当的扭矩,可确保高度保护。此外,处理方法不言自明,简单但费时。

推拉式锁定机制


在设备插座上添加轮廓,用于推拉锁定。与之匹配的 PushPull 连接器可卡入其中。这样,即使在狭小的安装空间内,也能实现圆形连接器的快速、免工具配接。只需轻轻一按,防振防震的连接就已建立。推拉式锁定装置符合 IEC 61076-2-010 标准。

圆形推拉锁定