2. 圆形连接器接线技术

圆形连接器接线技术


圆形连接器

HARTING 公制环形连接器可使用传统的端接技术进行连接。根据电缆类型、电缆横截面、插针类型或插针数量等标准选择合适的端接技术。了解我们的各种终端选项。

压接接线方式


压接接线方式

在压接接线中,通过使用压接钳或液压/气动压接工具控制变形,将电线以气密方式封闭在压接插针内。这种技术实际上是冷焊,从而确保了最佳的抗老化性能以及抗冲击和振动产生的机械应力。

HARAX® 接线方式


HARAX®是 浩亭 推出的一种无需工具的快速端接技术。接触通过绝缘刺破针实现。带HARAX®连接的 M8 / M12 圆形连接器可在现场轻松手工组装。

电缆终端

螺栓接线


21129992510_3.tif

在螺钉接线中,使用螺钉将电线压接到圆形连接器的公针/插针套管上。该技术简单有效,不需要任何特殊工具。

preLink® 绝缘层刺破连接


preLink®基于绝缘位移技术,适用于高达 10 千兆位/秒的数据连接器。导线被送入一个立方体终端块,使用装配钳一次完成压接/接触和缩短。该端接块可插入 M12 圆形连接器以及匹配的 RJ45 连接器、电缆接头或 PCB 插座。配合面可随时在几秒钟内更换。

preLink termination.jpg

THR 焊接接线


借助 THR(通孔回流)焊接技术,连接器(与传统组件组装类似)被插入到通镀 PCB 孔。这可以通过&放置机自动完成。然后将这些 THR 元件与放置在表面的元件焊接在一起,这是普通回流焊接工艺的一部分。这种端接技术具有出色的机械坚固性,其设计特别适合回流焊接工艺(如使用高温塑料)。

THR 焊接接线

THT 焊接接线


THT 焊接接线

传统焊接技术经过几十年的验证,可确保最高水平的机械稳定性和工艺安全性。连接器的焊接引脚插入通镀 PCB 孔。然后,它们就能自动同时波峰焊接到其他元件上。

回流接线 (SMT)


与通孔技术相比,SMT(表面贴装技术)连接器没有导线端子,而是直接焊接到 PCB 表面的焊盘上。该程序用于基于统一端接技术的电路板贴装。它的优点是使用 SMT 连接器,无需单独进行波峰焊接。

SMD_Flächenlöt_RGB.tif