国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 申请样品

申请样品

如果您想要测试浩亭连接器,可以免费申请样品测试!


Free sample-banner.jpg

立即申请免费样品,确保您的设计可行!


不确定浩亭产品性能是否可以满足您的需求?欢迎免费索取样品帮您在设计中进行测试。
浩亭的产品种类繁多,我们部分产品开放样品给客户免费测试和使用,样品库会不断的添加新品供客户选样使用。 ____________________________________________________________________________________________________________

Han-Modular® 多米诺模块

South China International Industrial Park-Vis5.jpg

图:展示的是 16B 外壳可配置 8 个 domino 模块或者 4 个标准模块

您的优势概览:

  • 连接器更小更轻,可节省高达 50% 的空间

  • 最大限度地提高灵活性,可根据各自的需求进行扩展

  • 通过组合几个单独的连接来减少安装时间

  • 兼容模块化工业连接器的市场标准 Han-Modular® 系列

  • 通过一致的模块化实现可持续性

免费申领样品

____________________________________________________________________________________________________________

Han-Modular® Push-In

Han-Modular-Push-In-Termination-Side.jpg

Han-Modular® 推入式端接侧

Han-Modular-Push-In-Mating-Face.jpg

插拔面 - 兼容采用其他接线技术的同类产品

您的优势概览:

  • 通过将导体直接插入针腔,减少高达 30% 的组装时间

  • 免工具接线,操作简便 与其他接线技术相比

  • 节省成本

  • 最大的灵活性 - 适用于接线桶针、绞合线和硬导线

  • 兼容 采用其他接线技术的同类产品

样品申请

____________________________________________________________________________________________________________

Han 多米诺 RJ45 模块样品申请

概念结构与传统 RJ45 模块相同,母头侧是所谓的插头转换器,可以插入标准 RJ45 线束进行连接。尽管设计紧凑,但插头转换器包含完整的金属 360° 屏蔽,因此可以防止外部干扰。保证数据传输速率高达 10 Gbit/s,符合 Cat. 6A 标准。

公头模块适用于标准RJ45线束。与传统 RJ45 解决方案相比,更小、更轻的连接器可节省多达 50% 的空间。通过合并多个单独的连接件,大大节省了成本并缩短了安装时间,新组件的成本效益也更高。

现有的多米诺立方体和 Han-Modular®系列组件兼容,可轻松创建独立的 RJ45 - 电源组合。

Han-Modular-Domino-Modules-RJ45-Combination_0.jpg

电源模块与 RJ45 数据传输模块(最高 10 Gbit/s)相结合

客户将受益于:

  • 与传统 RJ45 解决方案相比,更小、更轻的连接器可节省多达 50% 的空间

  • 通过合并多个单独的连接件,大大节省了成本并缩短了安装时间,新组件的成本效益也更高

  • 与现有的多米诺立方体和 Han-Modular® 系列组件兼容,可轻松创建独立的 RJ45 - 电源组合

  • 可灵活使用浩亭 RJ45 线束,也可使用其他RJ45线束,无论外部包覆成型轮廓如何

  • 通过一致的模块化实现可持续性

样品申请

____________________________________________________________________________________________________________

推拉式工业连接器 Mini PushPull ix Industrial®

PPmini___1_0025.jpg

您的优势概览:

  • 提供 A 型(Cat 6A 以太网)和 B 型(信号和总线通信)两种版本,符合 IEC 61076-3-124 标准

  • 与常规 RJ45 PCB 插座相比,尺寸减小 70%

  • 插座和 PCB 之间采用 5 个 THR 针脚实现牢固连接

  • 可在高冲击和振动环境种使用

  • IP 65 / IP 67 防水和防尘设计

样品申请

____________________________________________________________________________________________________________

har-modular® PCB模块化连接器

har-modular-studio_0007_square.jpg

har-modular®采用的是模块化原理:不同模块可实现数十亿种组合可能

您的优势概览

  • 模块化设计,可自由组合的电源、信号和数据模块

  • 基于传统的 DIN 41 612 类型连接器,具有相同的坚固性和耐用性

  • 符合 DIN 41 612 产品系列的 IEC 60603-2 行业标准