2. 6月19日-21日丨明星产品齐亮相,浩亭与您相约华南国际工业博览会

6月19日-21日丨明星产品齐亮相,浩亭与您相约华南国际工业博览会


华南国际工业园-banner.jpg

6月19日-21日 2024丨明星产品齐亮相,浩亭与您相约华南国际工业博览会


华南国际工业博览会将于6月19日-21日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办,是展示工业自动化、智能制造、工业机器人、工业物联网等领域最新成果的平台。随着中国制造2025战略的推进,工业4.0和物联网成为制造业发展的重要方向。

在此背景下,作为行业领导者,积极投入工业连接领域三十余年,浩亭本次华南国际工业博览会将带来众多明星产品和解决方案与各位行业人士见面,浩亭未来也将致力于为客户提供高效、可靠的解决方案,助力中国制造业的发展。

观展时间:6月19日 - 6月21日 2024

展会地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)

展台位置:12H-B118

华南国际工业园-booth.jpg

浩亭摊位

华南国际工业园-img1.jpg
华南国际工业园-img2.jpg
华南国际工业园-img3.jpg
华南国际工业园-img4.jpg
华南国际工业园-img5.jpg
华南国际工业园-img6.jpg

智能设备智能互联


华南国际工业园-Vis1.jpg

智能设备智能互联

模块化连接带给电气柜设计的优势概览:

  • 将多个连接器集成到一个单元中

  • 缩短安装时间

  • 显著减少空间需求

  • 节省组件和整个系统的成本

  • 通过灵活的增强功能,满足未来需求


华南国际工业园-Vis6.jpg

锂电连接应用

浩亭是UL 508应用提供列名和认可产品选项的制造商,浩亭与UL紧密合作,对浩亭连接器在UL 508A电气柜中的使用进行了全面测试和认证。这意味着,锂电品牌可以放心使用浩亭连接器,无需额外的安全测试,从而节省了时间和成本。

华南国际工业园-Vis5.jpg

Han-Modular® 多米诺模块

浩亭将在本次展会上展示其最新的Han-Modular® 多米诺模块,这是模块化连接器的下一个发展阶段。多米诺模块满足行业对节省安装空间和重量的需求,通过在一个模块中集成不同的传输类型,节省高达50%的安装空间。

华南国际工业园-Vis4.jpg

Han Push-In 技术

为了进一步提升现场安装效率,浩亭推出了 Han Push-In 接线技术,将装配时间减少高达30%。Push-In 技术扩展了 Han® 工业连接器的产品组合,通过快速、简单地组装连接器,保持一致的质量和坚固性。

优势概览:

  • 通过将导体直接插入针腔,减少高达30%的组装时间

  • 免工具接线,操作简便

  • 节省成本

  • 最大的灵活性,适用于多种导体类型

  • 兼容采用其他接线技术的同类产品

华南国际工业园-Vis3.jpg

ix Industrial® 以太网连接解决方案

浩亭的 ix Industrial® 是针对工业 4.0 和物联网挑战的应对之策。该接口根据 IEC 61076-3-124标准化,在耐用性方面树立了新标准,成为 RJ45 的微型化替代品。

优势概览:

  • 适应工业4.0和物联网的需求

  • 微型化设计,节省空间

  • 符合IEC 61076-3-124标准

  • 高耐用性,可靠性强

  • 提供1/10Gbit/s以太网的6A类性能

华南国际工业园-Vis2.jpg

Han® Protect 防护连接器

浩亭研发的 Han® Protect 防护连接器,简化了基础设施的保护结构,并减少了控制柜所需的安装空间。Han® 3 A连接器采用了 M12 A 编码连接器作为对接接口,该接口为客户广泛接受,用于 I/O 信号的输入和输出,并集成了一个 5x20 mm 的微型保险丝。后者可确保在发生故障时保护下游控制单元。连接器安装在控制柜的外部,因此无需打开控制柜就能通过 LED 指示灯识别熔断的保险丝,并且无需任何工具即可更换。这样就不需要大量的保险丝端子了。

优势概览:

  • 最多可节省30%的机柜安装空间

  • 简化维护流程

  • 缩短维修时间

  • 可用性更高