2. 转向架布线解决方案

转向架布线解决方案


铁路行业转向架电缆定制解决方案

铁路行业对连接技术和布线提出了苛刻的要求,尤其是转向架应用。因此,浩亭 在开发传感器、数据、信号和电源布线方面拥有丰富的专业知识。部件的不断移动、持续振动以及岩石撞击和多变天气条件带来的危险,都对所用材料的质量和可靠性提出了非常苛刻的要求。

适应极端环境要求


浩亭 开发并制造用于转向架和地板下布线的线束解决方案。这些设备为列车提供数据、信号和电力。这种通用的标准化电缆保护装置不仅具有很高的机械负载能力,而且还具有出色的抗紫外线和耐候性,所以非常适合铁路市场的极端要求。这样,它就能防止从轨枕卷起的无砟石块(砾石),也就是所谓的 "无砟飞行"。这是由高速导致的底层地板上的吸力效应造成的。如果受到这种砟石的冲击,未受保护的部件可能会被损坏,进而导致发生故障。

轮轴上的轮轴传感器电缆用于监控列车的速度。

轮轴上的车轴传感器电缆用于监控列车的速度。

列车上的 Jakobs 转向架采用 浩亭 的布线解决方案。

列车上的 Jakobs 转向架采用 浩亭的线束解决方案。

保证出色的耐用性


HARTING Han® HPR 系列坚固耐用的外壳具有在这种恶劣环境中生存所需的所有特性。与模块化 Han-Modular® 连接器系列配合使用时,可为各种应用找到合适的个性化解决方案。Han® HC 针(大电流)非常适合传输大电流。使用完美匹配的组件可确保布线解决方案具有较长的使用寿命,从而最大限度地降低维护成本并加快维护速度。在维护工作中,可使用电缆组件快速轻松地断开和重新连接连接。

定制模拟和测试


采用 浩亭 连接器的定制布线解决方案,可作为即插即用解决方案直接连接。

采用 浩亭 连接器的定制线束解决方案,可作为即插即用解决方案直接连接。

根据客户的要求,浩亭 开发了有助于模块化的定制和标准解决方案。这提高了互换性,降低了生产成本,加快了研发速度。生产专家对机械和电气结构以及整个系统的设计进行规划。在我们内部认可的 浩亭 测试实验室(通过 DIN EN ISO/IEC 17025: 2018 认证),我们利用内部测量数据进行单独模拟和测试,以验证数据电缆所需的性能。这意味着我们的系统经过了 100% 的电气和机械测试,因此可以即插即用。根据 EN 45545-2(HL1 - HL3)标准,转向架电缆符合铁路车辆的防火要求。

全球能力


浩亭的全球能力中心使我们能够为客户开发量身定制的解决方案,并利用当地和区域认证制造中心的优势,在使用地点附近进行生产。我们满足铁路市场的所有要求。

联系人 Andre Kelle

Andre Kelle

职位: 产品和应用经理,德国

  • 公司名称: 浩亭技术集团
+49571 8896 445[email protected]