2. 数据中心
  3. 开放计算项目(OCP)——适用于ORV3机架系统的电源连接器

开放计算项目(OCP)——适用于ORV3机架系统的电源连接器

Han® ORV3在标准化要求和最大化灵活性之间取得了平衡。


观看网络研讨会
开放计算项目(OCP)——ORV3机架系统的电源连接器

全球对数字化基础设施的需求正在迅速增长。企业和消费者对远程计算、应用程序和物联网(IoT)的依赖程度正以惊人的速度提高。因此,社会变得更加依赖需要数据中心的任务,而数据中心是所有行业日常运作的支柱。因此,数据中心的 IT 基础设施必须随时可用,任何系统故障都必须迅速修复。

数据中心标题背景

网络研讨会 | 数据中心标准化如何降低成本并加快产品上市速度


观看在线会议视频回放

开放计算项目(OCP)


开放计算项目(OCP) 开放计算项目(OCP)专注于为IT基础设施重新设计硬件技术。该工作组的目标是让数据中心以更高效、更灵活和更快速的方式扩展。

该基地公开交流想法、规格和其他知识产权,以最大限度地提高创新能力,降低技术组件的复杂性。

OCP免费提供的推荐数据中心设计被称为Open Rack。第三版Open Rack(ORV3)于2023年初开始在全球范围内安装。

内容开放计算项目徽标

OCP 基金会负责培养、服务和播种 OCP 社区,以开发新的开放式解决方案,满足市场需求并塑造未来。

ORV3 电源架


数据中心使用电源架为IT设备供电。OCP 倡议中的机架和电源项目组专注于实现机架标准化并令其可更便捷地集成到数据中心基础设施中。“电源架”输入连接器的通用规范就是其中一个关键步骤。作为标准制定过程中的主要作者和最初的连接器合作伙伴,HARTING 在 ORV3 OCP 输入电源连接器的规格制定方面投入了大量的时间和专业知识。

观看网络研讨会
内容:高可用性 "平均无故障时间"(MTBF)...

高可用性'平均故障间隔时间'(MTBF)和系统故障后的低平均修复时间'平均恢复时间'(MTTR)对数据中心至关重要。减少复杂性和标准化有助于实现这些目标。

降低总体拥有成本


借助Han® ORV3,浩亭首次推出可作为全套电源架V3机架组件提供且符合OCP标准的交流连接器。更浅的机架系统可让整个基础设施的设计更加紧凑。

因此,数据中心可以在一定的占地面积内大幅提高生产率。因此,浩亭的解决方案能够支持开放计算项目的数据中心建设和扩展效率优化目标。

在需求标准化以及为不同电流和电压水平电缆组件配置提供最大灵活性的目标之间,用在机架系统上的Han® ORV3取得了平衡。

Han®ORV3 组件所包含的零部件数量有限,避免了复杂性问题 采用开放ORV3标准不但实现了高可用性,并且在机架单元出现故障的情况下,平均维修时间更短。可持续降低总拥有成本。

内容:使用 Han® ORV3 降低总体拥有成本(TCO)...

利用 Han® ORV3 电源连接器和预组装布线解决方案降低总拥有成本 (TCO)

优势概览


  • 最多可减少 50% 的安装空间 与传统机架系统解决方案相比

  • 快速扩展能力 由于机架系统的持续模块化,数据中心的

  • 简单服务 用于大容量数据中心组件

  • 降低复杂性 由于符合 OCP(开放源码系统),最大限度地减少了 SKU

  • 快速配置 通过方便的跳线,可为不同的电流和电压要求提供不同的解决方案

  • 安装过程的安全性 由于所接触的均为安全接触件

  • 安装高度灵活 由于端接技术不同:PCB 和压接

  • 节省时间 通过使用预组装布线解决方案,从单一来源进行配电

  • 全球制造 使我们的客户能够以具有竞争力的价格在本地区采购组件