国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
  2. 分散式驱动技术的能量分配

分布式驱动技术的能量分配


预装布线解决方案加快了安装速度 - EDC centerere

分散式驱动技术面临的最大挑战之一,是如何在整个输送设备中持续、安全地向所有用电设备(如电机和变流器)分配能源。在现场用电缆连接这些组件非常耗时,只能由专业人员完成。

使用连接器时,连接更快、更安全、更简单,而且 "即插即用"。浩亭的 Han®Q4 / 2-3 路电源分配器可用于狭小空间,节省空间。由于这些连接器的体形较小,因此在使用带角度的外壳时,可以采用极为扁平的设计。

用于分散式驱动技术的能量分配 - Han® Q4/2-3 路功率分配器

HARTING 的 Han® Q4/2-3 路功率分配器可用于狭小空间,节省空间。

400 V 输入电压和 24 V 电源均可通过三个 Han-Compact® 尺寸的电缆插座进行分配。对于此类应用,这实际上是一种标准化的连接器解决方案。电力线可以作为电缆通过侧面(第四个)输出口继续连接,也可以直接插入下一个配电箱。

坚固的塑料外壳具有 IP65 防护等级,可满足工业环境的要求。它可以快速安全地安装在预装的铝制底板上。该功率分配器还通过了 CE 和 UL/CSA 认证,非常适合在国际上使用。

功率分配器目前配置的是标准尺寸的 Han-Compact®。其他外壳尺寸--例如最小的 工业连接器 Han® 1A 或客户定制的改型--也可用于任何安装场合。

用于分散式驱动技术的能量分配 - 配有 4 x Han® 1A 作为定制解决方案的功率分配器

带 4 x Han® 1A 的功率分配器,为客户量身定制的解决方案。