2. 将光纤旋转接头用于旋转应用

将光纤旋转接头用于旋转应用


用于旋转应用的光纤旋转接头 - 英雄介绍

用玻璃纤维代替铜缆进行连接:来自 HARTING 的光纤旋转接头 - 从旋转系统向静态系统传输宽带数据的创新解决方案。

光纤旋转接头

光纤旋转接头

工业环境对高效、安全网络的需求正在稳步增长。光纤解决方案通常是确保当今设施具有足够数据传输速率的唯一可能。浩亭 专门为工业环境开发了一种双向光纤旋转接头。该集成系统解决方案使旋转设备组件能够通过玻璃纤维连接到静态组件。

风力涡轮机、所有工业领域以及机械和设施建设都需要这种连接。

优势一览


  • 坚固耐用、耐海水腐蚀的不锈钢外壳

  • 双向以太网数据传输

  • 温度范围稳定在 -40°C 至 + 85°C 之间

  • 旋转接头上的 ST 端接:可根据应用需要选择不同的电缆类型

  • 防护等级 IP20,可扩展至 IP56

  • 所有布线均针对客户和应用进行了优化

  • 工业环境中稳定的光学数据传输

  • 为机器人、起重机行业和采矿业提供前瞻性系统解决方案,同时也是一项安全投资。

光纤旋转接头白皮书
光纤旋转接头白皮书
2.3 MB