3. preLink®

preLink®

preLink® 布线系统是一款适用于 IT、楼宇自动化和工业领域的通用布线解决方案。这是一个适用于所有应用场景且效果同样出色的解决方案。所有 preLink® 连接器、插座以及新型 PCB 插座都有一个共同点:它们均可通过 preLink 接线端子在几秒钟内完成连接。该系统的核心所在。


preLink termination.jpg

系列亮点

适用于 IT、楼宇自动化和工业领域的多功能布线解决方案
使用预链接终端块在数秒内完成连接
符合标准
与多种产品兼容
不依赖外部环境
预组装和现场组装

过滤器

来自
至

产品 41

Relevance
Cable gland M20x1,5 / D.8mm

电缆紧固件 | Cable gland M20x1,5 / D.8mm

物料编号: 19 00 000 5020

带沟槽密封M20电缆直径: 7.2 ... 8 mm压铸锌

Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)

电缆紧固件 | Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)

物料编号: 19 00 000 5079

带沟槽密封M20电缆直径: 4 ... 6.5 mm压铸锌

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A

连接器 | preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A

物料编号: 20 82 101 0010

连接器preLink® IDC 绝缘置换连接公头插针: 8防护等级: IP20

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

连接器 | HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

物料编号: 20 82 104 0001

连接器 符合 AIDApreLink® IDC 绝缘置换连接公头插针: 8材料: 压铸锌镀镍防护等级: IP65, IP67

preLink PCB jack THR

PCB 插座 | preLink PCB jack THR

物料编号: 20 82 007 1100

THR

preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5

电缆连接器 | preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5

物料编号: 20 82 005 0001

直式公头D编码preLink® IDC 绝缘置换连接插针: 4导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²螺钉安装底座压铸锌螺钉锁扣防护等级: IP65, IP67

preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A

连接器 | preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A

物料编号: 20 82 101 0012

连接器preLink® IDC 绝缘置换连接公头插针: 8防护等级: IP20

preLink RJ45 Keystone module empty

连接器 | preLink RJ45 Keystone module empty

物料编号: 20 82 500 0001

母模preLink® IDC 绝缘置换连接尺寸: 重点版导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-0°

连接器 | preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-0°

物料编号: 20 82 101 0020

连接器 直式preLink® IDC 绝缘置换连接公头插针: 8防护等级: IP20

preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 26/27

连接器 | preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 26/27

物料编号: 20 82 001 0002

母模preLink® IDC 绝缘置换连接尺寸: HIFF版导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm²

preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A

电缆连接器 | preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A

物料编号: 20 82 005 0002

直式公头X编码preLink® IDC 绝缘置换连接插针: 8导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²螺钉安装底座压铸锌螺钉锁扣防护等级: IP65, IP67

preLink RJ45 HIFF module empty

连接器 | preLink RJ45 HIFF module empty

物料编号: 20 82 000 0002

母模preLink® IDC 绝缘置换连接尺寸: HIFF版导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²

preLink M12 housing empty

螺钉安装底座 | preLink M12 housing empty

物料编号: 20 82 000 1210

螺钉锁扣材料 (上壳/底座): 压铸锌防护等级: IP65, IP67

preLink M12 plug-in module 4-pole Cat.5

连接器 | preLink M12 plug-in module 4-pole Cat.5

物料编号: 20 82 005 1214

preLink® IDC 绝缘置换连接公头锌压铸,镀镍插针: 4导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²

preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 22/24

连接器 | preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 22/24

物料编号: 20 82 001 0001

母模preLink® IDC 绝缘置换连接尺寸: HIFF版导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm²

preLink RJ45 Keystoneset AWG22/23

连接器 | preLink RJ45 Keystoneset AWG22/23

物料编号: 20 82 501 0001

母模preLink® IDC 绝缘置换连接尺寸: 重点版导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm²

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°

连接器 | preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°

物料编号: 20 82 101 0021

连接器 90°弯式preLink® IDC 绝缘置换连接公头插针: 8防护等级: IP20

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°

连接器 | preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°

物料编号: 20 82 101 0022

连接器 35°弯式preLink® IDC 绝缘置换连接公头插针: 8防护等级: IP20

preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5

电缆连接器, 面板安装 | preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5

物料编号: 20 82 005 2001

面板内部安装 母头D编码preLink® IDC 绝缘置换连接插针: 4导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²压铸锌螺钉锁扣, PushPull防护等级: IP65, IP67

preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A

电缆连接器, 面板安装 | preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A

物料编号: 20 82 006 2001

面板内部安装 , 直式母头X编码preLink® IDC 绝缘置换连接插针: 8导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²压铸锌螺钉锁扣, PushPull防护等级: IP65, IP67

20 (of41)

preLink® 以太网布线系统


预链接组合

preLink®系统的一个独特功能特点是将电缆和连接器分离成两个独立的单元,这是市场上其他产品所不具备的。以前,电缆和连接器具有永久连接。以前,压接触点或绝缘压穿触点只能连接一次。现在,preLink 具有两个不同的单元。第一个单元由连接器、插座、耦合器或 PCB 端子组成,它们有一个相同的固定装置,用于固定preLink®端接块。

  • 为机械、设备和信息技术统一使用电缆

  • 可用于所有基于以太网的自动化配置文件

  • 用于快速以太网的坚固 4 芯电缆

  • 面向未来的 8 核布线,用于千兆位以太网等

  • 综合性能符合 6A 类标准,频率高达 500MHz

  • 适用于 100Mbit/s、Gigabit 和 10GBit/s 以太网传输

  • 易于维护、调整和升级网络

  • IP20/30,受保护环境,开关柜

  • IP65/67, 工业环境

  • IP65/67,室外区域和特殊应用

  • 现场组装的替代方案

  • 快速应用或交换

  • 连接经过出厂测试

  • 使用preLink® 工具进行可靠的装配

  • 简单快捷

  • 在所有连接器类型中保持不变

连接块最多可容纳 8 根导线,并可在现场一次性缩短和连接。现在,现场组装的电缆可安装到每个预链接组件中,并可随时插入、移除或更换。电缆和连接器可独立更换或单独安装。

这在使用预装电缆时尤其有用。带终端块的数据电缆还可穿过狭小空间,并在几秒钟内完成连接。这大大方便了工作,节省了时间。此外,磨损的电缆可以很容易地更换,而无需更换移动设备上的连接器,这进一步降低了运营成本。

其重要优势在于安装过程的绝对可靠性。该系统具有抗错性,其不变的安装过程可提供持续的高性能和长期稳定性。preLink®装配工具和preLink®端接块之间的精确匹配保证了这一点。

与压接和 IDC 相比,这种技术的另一大优势是装配相对简单。电线只从终端块中标记的开口中通过一次。然后使用相应的工具将它们缩短并连接起来。插入连接器的操作非常简单,即使是非熟练人员,经过简单培训后也能安全可靠地完成布线工作。

更多解决方案和资源


工业以太网电子书

电子书 工业以太网

更小、更快、更智能:探索工业转型的以太网解决方案。
更多信息
工业以太网第 3 周

工业以太网周

观看年度会议中有关 IIoT、以太网解决方案和人工智能的所有会议。
更多信息
SPE 电子书

电子书 SPE

轻松解读单对以太网:了解 IIoT 的推动者。
更多信息
工业以太网诞生于夏威夷

什么是以太网?

工业以太网有哪些特点?以及为什么它始于夏威夷。
更多信息
使用案例 XTS Beckhoff

Beckhoff XTS 系统

使用案例:使用 HARTING ix Industrial® 接口后,Beckhoff XTS 系统的性能提高了四倍。
更多信息
使用案例 机器人技术

机器人技术中的 SPE

用例:机器人技术中传感器与云端无缝通信的合作。
更多信息
机器人图形

正确的界面

只需 3 个简单步骤,即可为您的应用找到合适的界面。
更多信息
电缆连接器

电缆连接器

了解 浩亭 电缆连接器和组件的全部产品系列。
更多信息

知识


电缆终端

电缆接线技术

触点类型、触点数量及其他:选择合适的端接技术的正确标准是什么?
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP 保护

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接不受外部影响。
了解更多
锁定类型

锁定类型

正确的锁紧方式可防止意外断开,并以应用因素为基础。
了解更多
D-Sub 推拉

D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务