2. 机器人解决方案

机器人解决方案


浩亭定制解决方案 - 机器人解决方案和成功案例

想谈谈解决方案吗?


Danny Hoerig - HARTING

Danny Hörig

职位: 机器人行业全球经理

  • 部门: 行业分类管理
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

机器人连接解决方案 常见问题


浩亭提供坚固耐用、抗冲击和抗振动的连接器及预装线束,确保电力、数据和气动信号的可靠传输。这些解决方案可支持连续运动、能够适应恶劣环境和高动态负载,又能实现快速的工装更换、缩短部署时间并确保长期运行可靠性。

自动导引车(AGV)和自主移动机器人(AMR)依赖紧凑、坚固和抗电磁干扰的连接。浩亭提供定制化连接器、以太网交换机和预测试电缆组件,可为移动机器人应用提供精准导航、稳定通信和可靠供电。

浩亭提供小型化、节省空间的接口和模块化连接器,可确保可靠的信号传输、高效的供电以及快速的工装更换。这些解决方案有助于装配机器人精准运行,快速适应不断变化的任务,即使在狭小的安装空间内也能保持高生产效率。

该产品组合包括 Han® 矩形连接器、工业圆形连接器、公制圆形连接器、模块化连接器系统、预装线束、线束包和地板线。所有组件均专为连续运动、重复的机械应力以及严苛的工业环境而设计。

浩亭解决方案经过耐久性、灵活性测试,符合国际标准。优化的抗电磁干扰设计、小型化高密度接口以及经过预先测试的线缆组件,可确保在所有机器人应用中实现最短的停机时间、稳定的性能以及面向未来的集成能力。

您可以通过我们的专业销售团队、技术支持团队或访问我们的在线资源与浩亭联系。我们的专家可就机器人配电、电缆管理技术以及为您的特定机器人应用选择合适的连接器和布线解决方案提供建议。我们还提供网络研讨会、用户指南、产品样品和直接咨询服务,帮助您在机器人项目中实施最佳实践。

系统布线和定制解决方案
系统布线和定制解决方案
4.3 MB
定制解决方案
定制解决方案
4.7 MB