2. 技术集团
  3. 伙伴关系
  4. 为未来建立强大的连接

为未来建立强大的连接

浩亭与 Studer Cables 强强联手,凭借专业优势提供创新的整体解决方案


访问 Studercables.com
Han 电缆组件

互补的专业知识


浩亭代表着创新的连接器解决方案、模块化接口以及在工业连接技术领域的丰富经验。凭借广泛的连接器、接口和系统解决方案产品组合,技术集团已成为从铁路和基础设施技术到机械工程等众多行业的可靠合作伙伴。

Studer Cables 在开发和制造高质量、高性能电缆系统方面拥有多年的专业经验。Studer Cables 为要求苛刻的应用领域,特别是能源和数据传输领域,提供坚固可靠的电缆。

这种合作关系为客户提供了最佳组合:浩亭提供合适的连接器和接口,而 Studer Cables 则提供完美匹配的高性能电缆 - 实现全面、面向未来的连接解决方案。

标志 Studer 电缆 - 连接至 浩亭

完美的配置系统,满足个性化需求


浩亭将连接器与线缆的组合提升至全新高度:我们在此打造量身定制、即插即用的组装解决方案,这些方案完全契合客户的具体应用需求。浩亭和 Studer Cables 之间的密切合作,使得从元件的选择到最终的系统解决方案可以灵活地满足个性化需求。客户可从单一供应商处获得经过测试、即装即用的系统,这些系统具备极高的可靠性、投资保障和效率。这既减少了接口数量,简化了采购流程,又确保了最高的运行可靠性。

共创未来


浩亭与 Studer Cables 之间的合作旨在实现可持续的进一步发展。无论是新技术、不断提高的性能要求,还是特定行业的挑战,这些产品组合都能不断适应未来的要求。创新的解决方案不仅能满足当前的需求,还能预测未来的发展趋势,让客户受益匪浅。这为可持续增长、面向未来的项目和长期成功奠定了坚实的基础。

访问 Studercables.com