2. 新闻
  3. Domino Push-In& Han-Modular® 400A - 实现功率密度的新产品
产品
2026年4月20日
2 分钟

Domino Push-In& Han-Modular® 400A - 实现功率密度的新产品


新型Push-In 推入式模块和大电流模块可实现更高的功率密度和灵活的模块连接。
domino_push-in_400-a__header_news.jpg

Push-In是一种免工具快速连接工业连接器中导体和插针的技术。它特别适合现场安装,因为安装简单,不需要任何工具。对于直径较小的导体,只需安装一个套圈就足以将其推入接触腔并固定在那里。

在拆卸过程中,导线可以从接触腔中拉出而不会受到损坏:只需用螺丝刀对推杆施加压力,弹簧就会释放导线。

目前,浩亭 正在扩大Han-Modular®系列产品的范围,以包括采用这种接线技术的连接器。今年春季将推出Han®Domino EE(16A)和Han®Domino CC Push-in(40A)两种模块。两者都是为连接中低电压和功率范围内的负载而设计的。除机械工程外,潜在的应用领域还包括配电系统、转换器(如太阳能系统)和电池柜。由于微型化,这两种解决方案都提高了模块化连接器系统的灵活性:可以在更小的规模上构建应用,而且由于功率密度更高,总体成本也会降低。

新型Han®400A 模块专为轨道车辆领域设计。它可为电池电动列车应用提供高达 1500V/400A 的电压。坚固耐用的电源连接器既适用于直流电,也适用于交流电。插针的设计符合 IP20 防触电标准,确保操作人员不会有触电的危险,例如在连接电池时。

在储能系统中,电流越来越大、导体截面越来越大也是大势所趋。Han®400A 模块允许使用截面最大为 185 mm² 的导线。在能源分配领域,Han-Modular® 系列提供更多实用的应用选择。其灵活的设计不仅支持 400A 电源插针,单个铰链框架还可容纳多种用于数据传输的模块,例如用于特定应用的温度监控。

客户优势概览:


Han-Modular® Push-In Domino

  • 现场应用中,采用灵活的 Push-In 技术可节省最多 50% 的连接空间。

  • 导体可直接插入接触腔,装配时间最多缩短 30% 。

  • 采用免工具快速接线技术,便于操作

  • 与其他接线技术相比节省成本

  • 最大灵活性 - 适用于卡套、绞合导线和实心导线

Han-Modular® 400 A Mdoule

  • 全新的灵活性,支持高达 400 A 的模块化电池连接

  • 通过一个灵活的接口实现高功率和数据传输

  • 手指保护装置保障安装过程的安全性

  • 拥有超过100种连接器模块,可满足未来需求

内容:推入式& Han-Modular® 400A

Domino Han EE® Push-In Cube:适用于简单、节省空间的现场电源连接,最高可达 16 A/400 V(上);模块连接器中的 400A 插针适用于大功率应用(下)

Heiko Meier - HARTING

Heiko Meier

职位: 产品经理

  • 部门: PM Installation Technology
  • 公司名称: HARTING Electric Stiftung& Co.KG

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。