2. 新闻
  3. Han® HPR VarioShell - 用于车间跳线的高度灵活的外壳系统提供了新的可能性
产品
2024年9月23日
4 分钟

Han® HPR VarioShell - 用于车间跳线的高度灵活的外壳系统提供了新的可能性


Han® HPR VarioShell 采用流线型设计,可抵御灰尘、冰块或加压水等环境影响。此外,IP69 防护等级保证了其在户外的安全使用。新的变体提高了使用的灵活性,开辟了新的可能性。
Hero_HPR-VarioShell-Extension.jpg

Han® 34 HPR VarioShell 提高了插拔式跳线的载流能力


结合单极连接器,Han® HPR VarioShell 可在铁路车辆过渡区安装可插拔的跨接电缆。在 InnoTrans 2024 展会上,HARTING 将展示迄今为止最大的 VarioShell:Han® 34 型外壳可容纳 8 个单极连接器,每个连接器的载流能力为 800 A/3.6 kV。

为铁路车辆供电时会产生大电流。因此,Han®34 HPR VarioShell 中的带电元件可以安全触摸。插针和插座触点都装有绝缘塑料元件,防止操作员接触。

Han®34 HPR VarioShell 具有抗冲击和抗振动性能,因此非常适合铁路应用(测试标准 EN 61373,Cat.1B)。该系统易于安装,单极连接器易于维护,尤其是外壳盖可以快速打开。

电缆横截面较大的跨接电缆难以安装。如果要连接多个极点,情况尤其如此。使用单杆使搬运更加方便。在 VarioShell 中,每根跳线都可以单独连接或断开,这对安装人员或操作人员来说是一个明显的优势。

"产品经理 Maik Iphöfer 说:"标准化、降低能耗和简单操作以节省安装时间是铁路行业的重要趋势。"新型Han®HPR VarioShell 是专为交换系统开发的高度灵活的外壳系统,它提供了丰富的可能性,并因其优势已被多个客户项目所采用。

内容:迄今为止最强大的 VarioShell 跨接电缆解决方案:八个单极可传输高达 800 A/3.6 kV 的电压。

优势概览:


  • Han® HPR VarioShell 34 实现更高的功耗 的应用:使用 800 A 插针代替以前的最大 650 A 额定电流。650 A 额定电流

  • Han® HPR SP2 保护帽提供 防止机械损坏 当连接器处于未连接状态时

  • 高度灵活性 由于采用单极设计,因此还可用作电缆对电缆解决方案

  • VarioShell 实现了 防护等级 IP68/69即适合户外使用

新型 Han® 24 HPR VarioShell 和 Han® HPR Compact 扩展了通过跨接电缆进行信号& 数据传输的组合选项


通过新版本的Han®24 HPR VarioShell,浩亭为用户提供了更多设计选择,这种节省空间的跨接电缆解决方案可为连接提供最佳保护,使其免受列车外环境的影响。

四个Han®24 HPR Compact 隔板安装外壳可以拧在新型Han®24 HPR VarioShell 上。隔板安装外壳可与Han-Modular®连接器产品组合中的组件或多极单体(如Han®D、DD...和Han®E、EE...系列)灵活组合。

在一个接口中,连接器类型、公母触点插片以及不同端接技术的可能组合数量都有所增加。外壳可安装编码销,以确保配对过程不会混淆。因此,新型Han®24 HPR VarioShell 增强了灵活性,确保了面向未来的接口解决方案。

新版本的 Han® 24 HPR VarioShell 带有四个固定的隔板箱体

优势概览:


  • 提高灵活性 由于为Han® 24 HPR VarioShell 提供了新的连接选项

  • 无混合配接工艺 由于Han® HPR Compact 接口内集成了编码插针

  • 节约成本 由于达到最高灵活性所需的最低库存量

Electric, Kontakt, Maik Iphöfer_20200826_DSC03191.jpg

Maik Iphoefer

职位: HC/HV产品线全球产品管理主管

  • 部门: Product Management Installation Technology
  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。