Han-Modular® 多米诺 模块:在最紧凑的安装空间内实现防振摄像机连接和高速数据传输率
浩亭 开发了Han-Modular®Domino USB-C 模块,可将广泛使用的现有连接插入其中,如在机器和系统监控中。其主要优势在于: 多米诺 模块采用防震 USB-C 接口。与其他用于图像数据传输的稳定连接器(HDMI、DisplayPort、DVI)相比,该解决方案所需的空间要小得多。
组装非常简单:在公头侧,必须将 USB-C 电缆插入卡在 Domino Cube 上的固定元件中。在母端,USB-C 线缆放置在公母转换插头中。支架是弹簧安装的,永久地推动接口稍微向前,确保连接到公侧保持稳定。
三年前,首批Han-Modular®多米诺 模块投放市场。由于其尺寸仅为标准Han-Modular®模块的一半,因此可确保节省空间和减轻重量。例如,即将推出的Han-Modular®多米诺 千兆位模块的尺寸仅为标准千兆位模块的一半,带有 8 个触点,因此可在同一安装空间内使用两个不同的 多米诺 模块进行混合传输。
Han-Modular®Domino 模块 USB-C:防震嵌入工业环境中使用极为广泛的数据接口
Han-Modular®多米诺 USB-C 模块用于高速数据传输,可在机械工程场景中进行视频流、摄像头监控和监测。下一个系列扩展包括 Domino Gigabit 和 Domino Megabit 模块,将再次优化铁路应用中的防振数据传输,从而将标准模块尺寸“减半”。这就降低了对空间和材料的要求,并减轻了以太网传输的重量,从而促进了可持续发展。
千兆立方体可实现高达 Cat.6A 性能,而兆位集线器则是专为 MVB 总线系统和 Cat.5 数据传输而设计和优化的。5 数据传输进行了优化。兆位立方体已被设计为第一个铁路兼容接口,适用于单对以太网(SPE)的数据传输,这是一个特别的亮点。
两种新型Han-Modular®Domino 模块:千兆位和兆位(公头/母头)
客户利益概览:
最多可节省 30% 的机柜安装空间
可持续的解决方案,减少了接口的空间和材料需求
防震 USB-C,适用于苛刻的工业环境
可选数据传输速率高达 20 Gbit/s
以太网 Cat.以太网 Cat 5 和 6a 以及 SPE
Heiko Meier
职位: 产品经理
- 部门: PM Installation Technology
- 公司名称: HARTING Electric Stiftung& Co.KG
Janek Kolhosser
职位: 产品经理
- 部门: PM Installation Technology
- 公司名称: 浩亭技术集团