Hydrogen Technologies
氢生态系统概述
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
  2. 新闻
  3. Han® Size 4 最多可节省 50% 的安装空间
产品
2026年4月21日
3 分钟

Han® Size 4 最多可节省 50% 的安装空间


新型 Size 4 连接器解决方案可为数据中心和工业应用提供高功率密度并节省空间。
Han Size 4 可节省多达 40% 的安装空间

Han-Eco®、Han® B 和 Han® HPR 是第一个配备Size 4 防护罩/外壳及插芯的连接器系列。这种新尺寸介于 Han® 3 和 Han® 6 之间,与下一个较大尺寸相比,最多可节省 50% 的空间。因此,浩亭 可为安装空间有限的环境提供可持续的解决方案。机械工程和自动化以及能源和运输应用领域对这方面的需求尤为突出。

提高功率密度

新尺寸弥补了两种标准之间的差距:例如,大尺寸的 Han-Eco® 6B 并不适用于所有能源应用,而较小尺寸的 Han® 3A 则无法传输所需的 70 A 电流(最大电流为 40 A)。接口需要占用空间小,同时必须传输大电流,因为容量在不断增加,而空间却非常宝贵。

有了新的尺寸,用户就有了空间来安装所需的其他基础设施,如冷却/通风设施。同时,Han-Eco® 的 70 A 插芯可实现最高 50% 的能源节省,有助于推动可持续发展。这主要是因为与同类产品(CEE 插头)相比,镀银 70 A 电源触点的阻抗较低。

机械工程和机器人领域的选择

新尺寸在电力分配与传输以及机械工程领域也有需求。例如,Size 4 防护罩或外壳和插芯可为安装在恶劣工业环境中的驱动器、变频器和其他设备节省连接空间。可提供专用适配器,用于集成 100 多种不同Han-Modular®连接器的插入件,包括 PE 导线。

客户优势概览:


  • 为恶劣工业环境中的驱动器、变频器和其他设备节省连接空间

  • 在保持相同性能的同时,最多可减少 50% 的安装空间

  • 在保持相同技术功能的同时,减少材料消耗,提高可持续性

  • 模块化设计具有 100 多种不同的模块插芯,因此可扩展且面向未来

  • 通过免工具Push-in 接线技术轻松实现 PE 连接

Han size 4B

Han®Size 4 金属和塑料版概览

Electric, Kontakt, Maik Iphöfer_20200826_DSC03191.jpg

Maik Iphoefer

职位: HC/HV产品线全球产品管理主管

  • 部门: Product Management Installation Technology
  • 公司名称: 浩亭技术集团
Cuma Yuecel - HARTING

Cuma Yücel

职位: 产品经理

  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。