2. 新闻
  3. har-flex® 板 IDC
产品
2024年5月6日
2 分钟

har-flex® 板 IDC


har-flex® Board IDC 是浩亭为带状电缆设计的新型紧凑、扁平的板对板连接解决方案。它通过两个可拆卸连接器补充了之前的 har-flex® 带状电缆解决方案。
har-flex® 板 IDC

新型har-flex®Board IDC 版的一侧是可拆卸连接器,另一侧是永久固定在 PCB 上的电缆另一端。这种永久连接的端头高度特别低,可用于安装空间有限的紧凑型设备。在要求苛刻的应用中,当出现运动或振动时,可选应力消除装置可提供必要的强度和可靠性。

与所有har-flex®系列产品一样,电路板 IDC 版也可以灵活地提供 6-50 芯的产品。它既可以用手持工具(6-16 根)组装,也可以用压机自动组装。

har-flex®Board IDC 支持灵活、紧凑的设计,适用于任何 PCB 间距,触点数量从 6 到 50 芯不等。这意味着用户无需购买更多插针,也无需在设备设计中加入实际应用所需的插针。

用户可获得简单更换设备中特定子组件的最佳解决方案,包括在维修期间。由于元件减少、贵金属减少和复杂性降低,成本也随之降低,这些都凸显了新型har-flex®产品的优势。

har-flex® 板 IDC

har-flex® Board IDC,带两个可拆卸连接器。

更多信息


har-flex Sigmatek

探索电子商店

在 HARTING eShop 中了解我们的 har-flex® 产品系列。
发现

Jonas Diekmann

Jonas Diekmann

职位: 技术编辑

  • 部门: 全球产品管理
  • 公司名称: 浩亭电子有限公司
[email protected]

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。